廃水、下水、石炭スラリー、腐食性液体等、様々なアプリケーションに適用出来る流量計です。
電池駆動、挿入型、フランジ・ウエハ接続等の幅広いラインナップの電磁流量計を提供いたします。
技術的なご相談、お見積、簡単な質問までお気軽にお問い合わせください。
化学、電力、石油とガス、パルプと紙、金属と鉱業、あらゆる産業分野におけるNo.1の選択肢です。高機能機種(海外防爆対応、測定可能最小導電率5μS/cm等)だけでなく、機能を抑えた標準仕様向けの機種もあります。
(高機能搭載・防爆対応機種)
(機能を抑えた標準仕様・非防爆機種)
現場の設置条件に合わせて電池駆動、太陽光・風力発電の電源供給に対応可能です。挿入型やIP68保護等級で水深5mまでの水中使用が可能な型式もあります。NFC通信可能な技術を搭載したABBの電磁流量計の中で最も最新の機種です。
(高機能搭載・モドバス通信・AC電源・風力・太陽光発電電源対応機種)
(機能を抑えた標準仕様・電池駆動のみ)
用水、廃水、下水、排水などの水処理分野における流量測定・流量制御に最適な流量計です。計測管にはいくつかの種類があります。フルボアという圧力損失を抑えられるタイプから、リデュースドボアと呼ばれる直管長入口・出口ともに0xDNで良いタイプなど、お客様の設置条件にあう最適な流量計を選べる電磁流量計です。
(フルボア・口径DN10-2400(mm))(直管長入口3xDN/出口2xDN)
(リデュースドボア・口径DN40-600(mm))(*圧力損失要確認機種)
下水処理や工場廃水処理などの過程で生じる沈殿物や汚泥に対応できます。流動性のある半固形物にも強く、紙・パルプ産業のアプリケーションにも採用されています。低導電率(対応可能最小導電率0.5μS/cm)液体の流量測定も可能で、厳しい流量条件に耐えられる電磁流量計です。
機器のエラーコード・動作方法説明動画・部品番号が確認できるウェブサイトです。無料・登録不要・ダウンロード不要。だれでもすぐにアクセス出来ます。画像内のQRコード読み取り、もしくはこちらの文章をクリックすることでアクセスできます。
お客さまの現場とABB技術者をスマートフォンやタブレットでつなぎ、リアルタイムでサポートを提供するサービスです。大事なプロセスに設置される機器で故障等が起きた場合に技術者派遣を待つ時間がない、すぐに解決したい、というご要望に最大限対応致します。アップル、アンドロイド、マイクロソフトでダウンロード可能なアプリです。AR(拡張現実)技術を使い、スマートフォンなどのカメラで撮影した現実の映像に文字や画像などの情報を重ねることが出来ます。
製品の設定確認・変更、パラメータデータの吸い上げ・転送が出来る製品の管理ソフトウェアです。電磁流量計だけでなく、ほぼすべての他ABB計測機器製品(コリオリ流量計、圧力伝送器、温度伝送器、等)の設定管理が出来ます。お客様がお持ちのタブレットやパソコンにソフトをダウンロードし、使用することができます。フィールドインフォメーションマネージャーソフト専用の防爆仕様タブレット・その他付属品(製品とタブレットをつなケーブル等)の製品ラインナップもあり、お客様の現場環境・管理方法にそって最適な選択が出来ます。
製品の性能が低下していないか、問題無く正しく測定ができているのか、トラブル発生後の事後対応ではなく、問題の発生を未然に防ぐ「予知保全」を可能にする製品の健康を診断(ベリフィケーション)するソフトウェアです。お客さまがお持ちのパソコン・タブレットにソフトウェアをダウンロードすることが可能です。専用通信ケーブルで製品とソフトウェアをダウンロードしたパソコンもしくはタブレットを接続することで診断が可能です。現場プロセスに設置されている製品を取り外す必要はありません。
ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。
"ABBのグローバルチャネルパートナーを すぐに探すことができます。"