電磁流量計
プロセスマスター FEP630

 ABBのプロセスマスター FEP630は丈夫で信頼性が高く、作業が非常に簡単であることが実証されているため、厳しいアプリケーションでの問題解決をお手伝いをすることができます。
技術的進歩は、明確なビジネスモデルの確立と、スマートセンサーテクノロジーおよび検証システム搭載のモジュール式トランスミッター、つまり革新的な次世代の流量計を生み出しました。
プロセスマスターの優れたセンサーは大変過酷な環境でも充分に結果を出すことができます。
また、業界で最適化されたライナーと電極素材を用い、耐摩耗性および耐腐食性があるため、化学、電力、石油とガス、パルプと紙、金属と工業などの部門でプロセスマスター FEP630は最適な選択肢となっています。

概要
データ
Fieldbus & HART
ダウンロード
サービス

概要

より効率的に、よりコストパフォーマンス良く、高度な機能を搭載したプロセスマスターFEP630は様々な業界からの支持率ナンバーワン!

  • リアルタイムで診断
    – 重要な条件を早期発見し、予想外の中断とメンテナンスにかかる時間を削減
    – テキストメッセージの消去によりトラブルシューティングを簡易化
  • 騒音と接地の検査機能内蔵
    – 初回使用時に正しくインストールされているかを確認
    – 流量測定に適した接地であるかを確認
  • 流量測定の信頼性確認ツール内蔵
    – センサーとトランスミッタの正確さを確認
    – プロセスから流量計の取り外し不要
  • 最高クラスのフィルタリング技術
    – 最も安定した流量信号用
    – 最高水準で動作させるためのサポート
  • 操作の簡易性
    – 自動で連続構成
    – 非常に簡単に扱える
  • 下位互換性
    – 結果的にABB流量計への投資費用削減

データ

一般仕様:  

  • 測定値エラー
    – 標準は0.4 %、オプションで0.3%と0.2 %もある
  • 呼び径
    – DN 3~2000 (1/10~80インチ)
  • プロセスコネクション
    – DIN 2501 / EN 1092-1, ASME B16.5 / B16.47, JIS, AS2129に準拠したフランジ
  • 使用圧力
    – PN 10~100, 
    – ASME CL 150, 300
  • ライニング
    – 硬質ゴム、軟質ゴム、PTFE, PFA, ETFE, Linatex
  • IPレーティング
    – IP67またはIP68
  • 流体温度
    – 最大180 °C (356 °F)
  • コミュニケーション
    – HART, PROFIBUS DP, Modbus 
  • Ex承認
    – ATEX, IECEx, FM, cFM
  • プロセス診断
    – 空パイプ、部分充鎮、気泡、電極インピーダンス、導電率、センサ温度

Fieldbus & HART

ABB製品に適したフィールドバスプロトコルのドライブを提供しています。バージョンマトリックスのドキュメントは各プロトコルについて、デバイスのハードウェアの改訂を示しています。
 

ソフトウェアとマニュアル:

自立ツール:
ABBは上記のドライバを使用してデバイスの構成およびモニターの要件を実行するソフトウェアツールを提供しています。 さらに詳しく&ダウンロード

フィールドバスソリューション:
ABBは、フィールドバス製品、付属品、ツール、サポート資料、アプリケーションおよびニュースを幅広く提供しています。 さらに詳しく

ダウンロード

ドキュメントをロードしています
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ