Konduktivitetselektrod i rostfritt för inskruvning

AC221

Översikt
Data
Download
Service

Översikt

AC221 konduktivitetscell är designad för användning  i rörledningar, fartyg och processprovlinjer i kraftverk, jonbytare, omvänd osmos. Cellerna är konstruerade med elektroder av rostfritt stål och är resistenta mot polarisation, kräver praktiskt taget inget underhåll. Ett urval av kabelanslutningsval finns tillgängliga, inklusive en löstagbar kontakt som eliminerar felkoppling. Snabb temperaturkompensering garanterad.

Data

  • Rostfria stålelektroder mäter ned till 0,055 µS/cm ultrarent vatten
  • 3/4 i. BSP eller NPT processanslutning
  • Val av 0,01 eller 0,10 cellkonstanter
  • Integrerad Pt100 temperaturgivare
  • Maximal temperatur 200° C
  • Maximalt tryck 20 bar
  • Responstid temperatur T90 <30 s
  • Problemfritt, integral, terminal huvudet eller löstagbar kabelanslutning
  • Kapslingsklass IP 68

    * Vid användning tillsammans med ABB hög temperatur kabel

Download

Loading documents

Service

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.

Select region / language