Rostfri konduktivitetselektrod för inskruvning eller hot-tap montage

TB26

Översikt
Data
Download
Service

Översikt

TB26 konduktivitetselektrod kan installeras i processrör och tankar via den 3/4 gängor eller ett hot-tap montage genom en kulventil. En kulventil ger isolering mellan sensorn och processen, vilket möjliggör sensor insättning och avlägsnande medan röret eller kärlet är fullt. Valbara sensorlängder finns tillgängliga för TB26. 

Data

  • Enkel installation, finns för hot-tap eller in-line montage
  • Mätning varierar från 0 till 1,999 µS/cm och 0 till 19.99 mS/cm
  • Korrosionsbeständiga mätelektroder i rostfritt stål
  • Pt100 eller Pt1000 integrerad temperaturkompensering
  • Maximal temperatur 200° C
  • Maximalt tryck 1551 kPa 

Download

Loading documents

Service

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.

Select region / language