500 PRO-D pH/ORP digital sensor

Högpresterande industriell sensor för hårda applikationer

500 PRO-D med EZLink teknik ger den ultimata kombinationen av prestanda, funktionalitet och hållbarhet och ger ett konkurrenskraftigt erbjudande för hårdare industriella applikationer.

Översikt
Data
Download
Service

Översikt

500 PRO-D har en trippelbarriärs referensdesign med jonfällor, referensskärmning och Viton® Extreme O-ringskydd. 500 PRO ger en förbättrad beständighet mot förgifting och kemiskt skydd, vilket förlänger livslängden utan att kompromissa med prestandan.

500 PRO-D sensorn ger:

EZLink™-anslutning

  • Plug-and-play-teknik gör sensorintegrering snabbt och enkelt
  • Avancerad diagnostik som ger information om status,livslängd och felanalys
  • Förbättrad mätnoggrannhet med digital kommunikation

Ökad effektivitet

  • Egenskaper med hög prestanda av optimerade glas ger den högsta nivån av pålitlighet och respons
  • Temperatursensor monterad nära process garanterar hög noggrannhet även med snabba temperaturförändringar

Pålitlig prestanda

  • Trippel-barriär referensdesign med jonfälla och referensskärmning ger förbättrad beständighet mot förgiftning
  • Innovativ jonfälla bromsar förgiftningseffekter ytterligare vilket maximerar sensorns livslängd
  • ATEX / IECEx certifierad för användning i Ex.områden
  • Robust PVDF ¾ tum NPT-kropp ger överlägsen mekanisk och kemisk resistens
  • Varje elektrod tillverkas enligt de högsta kvalitetsstandarderna och levereras med kalibreringscertifikat

Modulär design

  • Universell ¾ tum NPT-design för enkel installation
  • Flexibel med en mängd installtionsarmaturer och inkopplingsalternativ

Data

Mätområde
pH 0 till 14 pH
Redox (ORP) –2000 till 2000 mV
  
Process temperatur
–5 till 105 °

Tryckområde
0 till 10 bar 

Rekommenderad minsta konduktivitet
50 μS / cm

pH-glas
Högprestanda (S) glas (kula)
Högprestanda (S) glas (Flat)
Låg temperatur (LT) glas (kula)
Hög temperatur (HT) glas (kula)
Hydrofluoric acid-resistent (HF) glas (kula)

Redox (ORP)
Platina

Referenssystem
Trippel referensbarriär Ag / AgCl-design plus jonfälla i gelmatris

Referensbrygga
Porös PTFE-membran och Viton O-ringar

Anslutning
BNC + Molex
Ledare
VarioPin

Processanslutning
¾ tum NPT

Godkännanden, certifiering och säkerhet

  • CE 
    EMC + LV-direktiv (inklusive den senaste versionen av EN61010)
    Dricksvattengodkännande: uppfyller DWI 31 (4) (b)
    Ytterligare test: BS6920 delar 2.2 och 2.4 på alla mediaberörda delar
  • EMC
    Uppfyller kraven i IEC61326 för en industriell miljö

Download

Loading documents

Service

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.

Select region / language