Turbiditet och TSS-sensor (Total Suspended Solids)

Aztec ATS430

Det enklaste sättet att mäta turbiditet med bra prestanda

ATS430 är certifierad av MCERTS för att mäta turbiditet och har ABB: s innovativa adaptiva TSS-kalibreringsteknik. Dess servicefria design, plus funktioner inklusive rengöring på plats, förenklad kalibrering, underhållsdiagnostik och EZLink-anslutning, gör det möjligt att erbjuder kunderna en låg ägandekostnad.

Transmitters AWT420 och AWT440 används till sensor ATS430.

Översikt
Data
Download
Service

Översikt

ATS430 är en kompakt men ändå extremt robust turbiditetssensor som kan mäta turbiditet och suspenderat fast material (TSS) upp till 4000 NTU eller 100 000 mg/l.

Sensor design av rostfritt stål eller titan, repfri optiska safirfönster, ger ATS430 en mångsidig lösning för användning i många olika applikationer med både aggressiva eller frätande media.

Levereras helt fabrikskalibrerad redo för användning direkt ur lådan.

Användarfördelar:

  • Ingen service under sensorns livsläng
  • Rengöring av sensor i process
  • Avancerad diagnostik
  • EZLink automatisk sensorigenkänning
  • Anpassad TSS-kalibreringsfunktion för förbättrad processkontroll
  • Förenklad kalibrering
  • Flexibel installation
  • Certifierad prestanda

Data

  • Mätområde
    Turbiditet: 0 till 4000 NTU
    Suspenderade fasta ämnen: 0 till 100.000 mg / l Si02 (100 g/l)
  • Noggrannhet
    Turbiditet: <± 2% uppmätt värde
    Suspenderade fasta ämnen: beroende på prov
  • Metod
    90° mätning av spridd ljus enligt DIN / EN 27027 / ISO 7027
  • Repeterbarhet
    <1 %
  • Detektionsgräns
    0.006 NTU
  • Respons tid
    T90 < 30 s med filtrering inaktiverad
  • Upplösning
    Turbiditet: 0.001 NTU
    Suspenderade fasta ämnen: 0,001 mg/l
  • Lagringstemperatur
    –5 till 70 °C (23 till 158 °F)
  • Driftstemperatur
    0 till 60 °C (32 till 140 °F)
  • Arbetstryck
    Upp till 10 bar (145 psi) för metallversioner
  • Mått
    40 mm diameter
    180 mm längd

Download

Loading documents

Service

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

.Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.