ACF-NT

Lösning för kontinuerlig emissions övervakning

För kontinuerlig övervakning av komplexa applikationer. Samtidig bestämning av upp till 12 mät komponenter som HCl, CO, NO, SO2, NO2, N2O, NH3, H2O, CO2, HF, TOC och O2
Översikt
Data
Download
Service
Applikationer

Översikt

Lösning för kontinuerlig emissions övervakning

Som världsledande inom övervakningssystem för rökgaser i mer än 40 år och pionjär inom FTIR teknik, erbjuder ABB Analytical ett prisvärt och framsynt system med ACF-NT (tidigare Advance Cemas FTIR) multikomponents utsläpps- och processövervakningssystem.

Kontinuerlig, kvantitativ och selektiv mätning av HCl, HF, H2O, CO, CO2, SO2, NOX, NH3, N2O, O2, TOC och NMHC (andra gaser på förfrågan).

  • Max 12 mät komponenter (standard), enkel uppgradering på begäran
  • Beprövad varm/våt extraktiv mätteknik
  • Hög stabilitet, noggrannhet och tillförlitlighet genom beprövad FTIR teknik
  • Helt integrerade TOC och O2 analys moduler (tillval) enligt europeisk standard EN12619
  • Unik luftdriven injektor pump, inga rörliga delar, lite kondensat att hantera
  • Låg ägande-, underhålls- och installationskostnad genom multikomponent mätteknik med endast ett provtagningssystem
  • Komplett förkonstruerade system, modest utrymmesbehov, kompakt och modulär systemdesign
  • Statusmeddelanden i klartext och användarvänligt operatörsgränssnitt på en stor bakgrundsbelyst display
  • Signalöverföring av uppmätt värde och status via analoga och digitala utgångar samt via Modbus eller Profibus
  • Fjärrstyrning och fjärrunderhåll via Ethernet eller modem
  • Integration och visning av signaler från andra detektorer (t.ex. stoft, kvicksilver, flöde, tryck, temperatur)

Data

 

ACF-NT generella data


Provtagningssystem
  • Sondrör, uppvärmt som option, längder 500 till 2500 mm för processtemperaturer upp till 500 ° C (option upp till 1350 ° C)
  • Filterenhet, uppvärmd till 180 ° C
  • Mätgasledningar, uppvärmda till 180 ° C, längd upp till 60 m (andra längder och temperatur på begäran)
  • Skydd för sonden (tillval)
  • Sond renblåsnings modul (på begäran)
  • Automatisk injektion av provgaser vid sond för drift kontroll (tillval)

Gasberednings enhet
  • Uppvärmt konditioneringsblock för provgas med inbyggt rostfritt mikro filter
  • Luftdriven injektorpump modul
  • Anslutningsportar för syre, TOC och kvicksilver på analysatorer
  • Anslutning och automatisk omkoppling för noll- och kalibrergas försörjning
  • Flödes-, tryck- och temperaturgivare

Analysatorer
  • FTIR spektrometer med uppvärmd mätcell
  • O2-analysator (ZrO2 detektor, tillval)
  • TOC analysator (FID detektor, tillval)

Styrenheter och displayer
  • Display och styrenhet (LCD-skärm och touchkontroll tangentbord inbyggt i skåpdörr)
  • Advance Optima systemstyrenhet
  • FTIR systemstyrenhet
  • Styrmoduler för injektorpump, syre och FID analysatorer
  • Gränssnitt för
    - Mätvärden och statussignaler (analoga och digitala utgångar eller Modbus)
    - Fjärrstyrning och diagnostik (modem eller Ethernet)
  • Förberedd för UPS för avbrottsfri strömförsörjning av de viktigaste underenheterna (tillval)
 
Loading documents

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.

Typiska användningsområden

  • Kommunala avfallsförbränningsanläggningar
  • Biomedicinska- och slamförbränningsanläggningar
  • Förbränningsugnar för farligt avfall på kemiska fabriker
  • Förgasning och pyrolysprocesser
  • Cementugnar
  • Återvinning och destruktion av lösningsmedel
  • DeNOx och DeSOx i kraftverksanläggningar
  • Krematorium
  • Stål- och aluminiumsmältverk
  • Tegel, klinker och glastillverkning
  • Övervakning av katalysatorskydd
  • Förbrännings forskning

Service

Select region / language