ACF5000

Från pionjärerna inom FTIR CEMS

ACF5000 är ett multikomponent analysatorsystem för att noggrant övervaka sammansättningen i rökgaserna.
– Ett komplett nyckelfärdigt CEM system
− Godkända prestanda
− Med låg driftskostnad

ACF5000 är det första och enda CEMS-systemet som blivit certifierat för 12 månaders underhållsintervall. Det långa underhållsintervallet befäster ACF5000's position som marknadsledare i prestanda och tillförlitlighet. Högst noggrannhet och lägst korsinterferens är resultatet av den oöverträffade tekniken som används. MCERTS certifieringssystem följer EN15267 typgodkännande procedur och är gällande i alla europeiska länder samt övriga länder som accepterar MCERTS.



Översikt
Data
Download
Service
Applikationer

Översikt

ABB: s nya ACF5000 är specialisten för utsläpp och processövervakning från pionjärerna inom FTIR CEMS. Den finns nu i den 4: e generationen. Sedan introduktionen 1993 har ABB sålt mer än 2000 enheter. Den standardiserade systemdesignen kombinerar fördelarna med en FTIR-spektrometer, flamjonisations (FID) teknik och syremätning . Den högupplösta FTIR-spektrometern tillhandahåller selektiv mätning av infraröda aktiva gasmolekyler med hög känslighet och stabilitet. Den mäter samtidigt upp till 15 komponenter, inklusive alla relevanta föroreningar.

ACF5000 multikomponents analyssystem:

  • Samtidig mätning av upp till 15 gaskomponenter
  • Beprövad varm / våt extraktiv mätning
  • Kraftfull FTIR teknik för TOC
  • Komplett system med en kompakt och modulär design
    − Interna referenser - tillåter pågående systemvalidering
    − Lägsta detektionsgränserna - är lämplig för att övervaka de minsta gränsvärdena för utsläpp
  • Ett enda inlopp för alla provgaser med en unik luftdriven pump
  • Låg ägandekostnad
  • Kommunikation, kontroll och underhåll via PROFIBUS, Modbus TCP och Ethernet (OPC)
  • 12 månaders certifierat underhållsintervall

Data

  Generella specifikationer:

Provtagningssystem
  • Sondrör, uppvärmt som option, längder 500 till 2500 mm för processtemperaturer upp till 500 ° C (option upp till 1350 ° C)
  • Filterenhet, uppvärmd till 180 ° C
  • Mätgasledningar, uppvärmda till 180 ° C, längd upp till 60 m (andra längder och temperatur på begäran)
  • Skydd för sonden (tillval)
  • Sond renblåsnings modul (på begäran)
  • Automatisk injektion av provgaser vid sond för drift kontroll (tillval)

Gasberednings enhet
  • Uppvärmt konditioneringsblock för provgas med inbyggt rostfritt mikro filter
  • Luftdriven injektorpump modul
  • Anslutning och automatisk omkoppling för noll- och kalibrergas försörjning
  • Flödes-, tryck- och temperaturgivare

Analysatorer
  • FTIR spektrometer med uppvärmd mätcell
  • O2 analysator: ZrO2 detektor, tillval
  • TOC analysator (FID detektor, tillval)

Styrenheter och displayer
  • Display och styrenhet inbyggt i skåpsdörr
  • Advance Optima systemstyrenhet
  • FTIR systemstyrenhet
  • Styrmoduler för injektorpump, syre och FID analysatorer
  • Gränssnitt för
    − Mätvärden och statussignaler (analoga och digitala utgångar eller Modbus)
    − Fjärrstyrning och diagnostik (modem eller Ethernet)
  • Förberedd för UPS för avbrottsfri strömförsörjning av de viktigaste underenheterna (tillval)
 

Download

Loading documents

Service

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.

Applikationer

Typiska användningsområden

  • Kommunala avfallsförbränningsanläggningar
  • Biomedicinska- och slamförbränningsanläggningar
  • Förbränningsugnar för farligt avfall på kemiska fabriker
  • Förgasning och pyrolysprocesser
  • Cementugnar
  • Återvinning och destruktion av lösningsmedel
  • Krematorium
  • Stål- och aluminiumsmältverk
  • Tegel, klinker och glastillverkning
  • Övervakning av katalysatorskydd
  • Förbrännings forskning
Select region / language