GAA330-M

Smarta system för övervakning av utsläpp i marina applikationer

Översikt
Data
Download
Service
Användning

Översikt

GAA330-M är ett CEM system för att mäta gasföroreningar SO2, CO2, and NOX, som anges i MARPOL bilaga VI. GAA330-M används för både hög- och lågsvavliga bränslen, oavsett om de används utanför eller innanför en ECA. ABB har rätt Gasanalysator portfölj för att tillåta fartyg att vara kompatibla med gällande och kommande bestämmelser. GAA330-M använder en infraröd fotometer för att rapportera SO2/CO2 förhållande som anges av MARPOL krav. NOX övervakas med en ultraviolett fotometer (UV), som är det mest praktiska tillvägagångssättet. ABB fotometrar tillverkas och är utformade för bästa prestanda under tuffa förhållanden med en installerad bas på mer än 100.000 enheter i globala industrier.

Data

Systemegenskaper
− Fristående skåp med modulärt analysator koncept
− Mätgaser standard: SO2 and CO2 Mätgaser option: NO ochNO2 (NOX)
− Robust provtagningssond och uppvärmd provtagningsledning ingår
− Godkänd mätteknik och pneumatiskt system
− Digital kommunikation, inklusive Ethernet TCP/IP och OPC-server

Fördelar med ABB
− Global ABB servicekapacitet - hjälp och teknisk support är tillgängligt över hela världen
− Modulärt koncept - nya mätmoduler för framtida föroreningar kan läggas till när som helst
− Enkel hantering med pålitliga resultat
– ABB analysatorer med interna kalibreringsceller, fyllda med referensgas
− Uppfyller 
   IMO MARPOL      ANNEX 14 Res. MEPC 177 (58) (NTC) IMO MARPOL
                               ANNEX 9 Res. MEPC 184 (59)
Loading documents

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.

Sjöfartsindustrin - bakgrund. Den internationella sjöfartsorganisationen (IMO) har infört regler för att förhindra luftföroreningar från fartyg både globalt och inom utsedda havsområden, så kallade övervakningsområden för utsläpp (ECA). ECAS är geografiska platser och definieras som: Norrra Östersjön, alla nordamerikanska kuster och karibiska kustområden. Andra områden är under utvärdering av IMO. Dessa föreskrifter kräver kontroll på SO2 , CO2 och kväveoxidutsläpp. Sjöfartsindustrin står inför utmaningar att antingen anta ny teknik såsom avgasreningssystem (EGCS) eller använda lågsvavliga eller marina destillat bränslen för att uppfylla revisionsrättens krav. Motortillverkare och skeppsredare utmanas att minska kväveoxidutsläpp. De nya utsläppsgränserna i ECA kan endast uppnås med rena bränslen eller genom att använda sig av NOX reningssystem. Skeppsvarv, redare och marina ECGS tillverkare funderar på att utrusta fartygen med kontinuerliga gasanalysatorer för kontinuerlig övervakning av utsläppen (CEM) för att mäta alla reglerade föroreningar (SO2, CO2, NOX) och för att optimera bränsleförbrukningen (CO, O2) ombord på samma gång.

Select region / language