SCK

Gas provtagning för cementugnar och kalcinergas-utgång 

SCK är ett provtagningssystem för torr gasprovtagning vid roterugn och kalcinering. Användningsområde är för roterande cementugnar och kalcineringsanläggningar i torr process. SCK provtagningssystem lämpar sig för applikationer i tuffa miljöförhållanden och för utomhus installationer tack vare ett komplett erbjudande.

SCK
Översikt
Data
Download
Service

Översikt

Den kompletta lösningen för ugnen och kalcineringsgas-utgången

ABB: s nya SCK provtagningssystem är konstruerat för provtagning av het cement rökgas med högt stoftinnehåll för gasanalys. Användnings platser är roterande cementugnar och kalcineringsanläggningar i torr process. SCK provtagningssystem lämpar sig för applikationer i tuffa miljöförhållanden och för utomhus installationer tack vare ett komplett erbjudande.

Utvecklingen av SCK är baserad på ABB: s erfarenheter från sins framgångsrika föregångare, varav mer än 500 system har levererats över hela världen.
SCK provtagningssystem kombineras företrädesvis med ABB: s ACX Gasanalyssystem för effektiv övervakning och kontroll av den primära och sekundära förbränningen.
SCK kan även beställas separat för att ersätta och modernisera endast ett provtagningssystem.
Det levereras helt förmonterat till installationsplatsen.

De unika funktionerna i SCK:

  • Komplett provtagningssystem bestående av endast tre förmonterade moduler
  • Pneumatiskt driven uttagssond med dammskydd och automatisk ugnsklaff
  • Unikt urval av två beprövade process sonder: Probe H och Probe 60S
  • Automatisk cyklisk rengöring av sond och filter
  • Kabelsläpkedja för medföljande kablar och slangar
  • Styrenhet med pekskärm med omfattande diagnostik- och underhålls kapacitet
  • Sofistikerade verktyg för fullständig fjärrstyrning och fjärrdiagnostik finns tillgängliga
  • Ethernet- och Profibus nätverk, USB-gränssnitt för datainsamling och fjärrsupport.
  • Enkel systeminstallation på grund av reducerat kablage och monteringsdetaljer

"SCK", "ACX", "Probe H", "Probe 60S" är varumärken som tillhör ABB Automation GmbH, Mannheim

Data

SCK består av följande tre moduler:

  • Uttagssond med pneumatisk motor och kedjedriven vattenkyld sond
  • Styrenhet med industriellt styrsystem och pekskärm
  • Kylenhet med varvtalsreglerade värmeväxlare, sluten vatten slinga och cirkulationspump för kylvatten

Uttagssond  

Uttagssonden har en pneumatisk kedjedrift. Efter att sonden kan dras ut helt, stänger en integrerad pneumatiskt ugnsklaff provtagnings öppningen, vilket förhindrar varma och giftiga gaser, som kan orsaka fara för operatörer och maskiner, att strömma ut från ugnen. Ett komplett övre hölje skyddar de rörliga delarna från damm. Tack vare av utformningen av uttagssonden, är sondens spets tillgänglig för inspektion och rengöringsändamål vid alla tidpunkter.
ABB är den enda leverantören på marknaden som kan erbjuda två olika vattenkylda sonder för ugnsapplikationen:
  • Probe H föredras där extremt hårda beläggningar är att vänta. Den pneumatiskt drivna kolv, som svetsas på filterspetsen, bryter mekaniskt beläggningar på sond gas ingången utan avbrott i mätningen
  • Probe 60S är valet för ugnar där extremt hårda beläggningar inte förväntas

Längd:
L = 1.5 m / 2.0 m / 2.5 m företrädesvis för användning vid kalcineringsgas utgången
L = 3.0 m / 3.5 m företrädesvis för användning vid cementugnen

Styrenhet

De menystyrda industriella styrsystemet innehåller en pekskärm och styr hela systemet.
Fördelarna med styrenheten:

  • Fjärrdiagnostik via standard Ethernet
  • Alla relevanta data kan laddas ned via ett USB-minne och skicka till din ABB partner
  • Fjärrstyrning via Profibus möjliggör utdragning, insättning och backspolning av sond
  • Konfiguration av rengöringscykler, gränsvärden, periodisk provtagning enligt operatörernas behov, utan någon komplicerad PLC-programmering

Kylenhet

Kylning av provsonden är obligatorisk på grund av de rådande förhållandena. ABB: s kylsystem använder en sluten vattenkrets för säker och miljövänlig kyla. Analoga sensorer övervakar kontinuerligt vattenflöde, temperatur och tryck. Detta ger operatören i kontrollrummet fullständig kontroll av systemförhållanden.


"SCK", "ACX", "Probe H", "Probe 60S" är varumärken som tillhör ABB Automation GmbH, Mannheim
Loading documents

Service

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.

Select region / language