Advance Optima

Integrerad analyssystemlösning

Advance Optima-serien med en flexibel systemdesign. Bredaste utbudet av analysteknik från in-line laser till specialiserade processfotometrar. Central användning och på distans via Ethernet-nätverk. Designad för användning i farliga områden och med brännbara provgaser.

Översikt
Data
Download
Service

Översikt

Allt-i-ett prov gasberedning med kompakt 1/2-19 "design

  • Lättillgängliga moduler
  • Sex pneumatiska versioner
  • Två separata gasvägar med ytterligare provpump
  • Full integration i AO2000 systemet med gränssnittskort

Data

Generella data

  • Kompakt utanpåliggande kapsling med måtten (BxHxD) 1/2 19 ", 6 HE (266 mm), 302 mm
  • Fästen för 19 "plug-in enheter eller väggmontering
  • 2 oberoende gasvägar, med eller utan kondensatpump
  • Korrosionsbeständig, metallfritt gasledning
  • Skiljeförstärkare för flöde och kondensat integrerat i kapslingen
    För mer information se datablad
Loading documents

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.

Select region / language