Millmate Controller 400

PFXA401

Millmate Controller 400 har konstruerats för att att samtidigt ge hög funktionalitet och användarvänlighet.

Översikt
Data
Download
Service

Översikt

MC 400 täcker alla installationsmöjligheter för kantsensorn. Detta innebär att användaren bara behöver följa steg-för-steg-instruktioner för att ställa in centralenheten för att mäta korrekt kantläge, mittläge och bredd.

  • Beräknar bandets faktiska position och bredd i förhållande till valsverket
  • Filtreringstider från 10 ms
  • Lätt konfigurerbara analoga/digitala ingångar/utgångar
  • Digital nivådetektor för kantläge
  • Digital nivådetektor för min. och max bredd
  • Mätenheter (mm, inch)
  • Självdiagnostik för system och lastceller
  • Simuleringsläge för enkel kontroll av systemintegration

Data

Externa anslutningar

  • 2 analoga ingångar för nominella tjocklek och nominell bredd
  • 4 analoga utgångar, spänning eller ström
  • 8 digitala ingångar för control-signaler
  • 8 digitala utgångar
  • +24V försörjning för externa enheter, max. 0,5 A
  • Ethernet-anslutning till:
    - andra Millmate kontrollenheter och operatörsenheter
    - andra styrsystem med VIP-protokoll
  • 2 seriella gränssnitt av typ RS-232 för externa bildskärmar, kontroll, etc.
  • Höghastighets Profibus (tillval)
Egenskaper  
Dimensioner (H x W x D) 380 x 235 x 90 mm 
Vikt 5 kg
Skyddsklass IP 20
   
Nätspänning 85 - 264 V
Energiförbrukning 140 VA
   
Arbetstemperatur 0 to +70°C
Förvaringstemperatur
-40 to +70°C
   
Analoga ingångar 0 - 10 V, ±10 V
differentiella ingångar
Analoga utgångar
 
  Spänning 0 - ±10 V
  Ström 0 - ±20 mA
  4 - 20 mA
  isolerad som grupp
  Stegsvar 20 ms (0 - 90%)
   
Digitala ingångar 0/+24 V, isolerade 4 + 4
Digitala utgångar
0/+24 V, isolerade 4 + 4

Download

Loading documents

Service

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

.Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.