Millmate Strip Scanner kantsensor

PMSG12x

Millmate Strip Scanner kantsensorn är en briljant lösning på problemet med att fastställa bandkantens läge under valsning och efter-behandling av metallband. Exakt mätning och styrning av kantläget kan leda till en betydande förbättring av produktions ekonomi.

Översikt
Data
Applikation
Mätteknik
Download
Service

Översikt

Millmate Strip Scanner kantsensor är en komplett enhet, inneslutna i korrosionsbeständig brons. I kantsensorn finns det ett antal elektriska spolar och kretsar för signalbehandling. Interiören i kantsensorn är väl skyddad av det robusta höljet och tättslutande lock. Sensorn tål smuts, vätskor och korrosiv miljö. Mätningen påverkas inte på något sätt av valsverkets kylmedel. Denna tålighet innebär att kantsensorn kan placeras mycket nära, eller till och med inne i valsstolen. Det måste dock vara en metall-fri zon ovanför kantensensorn.

Data

Typ PMSG 123/125
Bandets tjockleksområde

 Aluminium 0.005 - 20 mm

 Stål 0.1 - 20 mm

 Rostfritt stål 0.3 - 20 mm
Bandbredd
(kantlägesvariation) 350 mm (PMSG 123)
820 mm (PMSG 125)
Mätavstånd 0 - 50 mm
Mätnogranhet
Off-center ±1 mm
Kantläge ±1 mm
Bredd ±2 mm
Vikt 50 kg (PMSG 123)
75 kg (PMSG 125)
Driftstemperatur +5 - +70°C
Skyddsklass IP 65
Mätning starttid 300 ms vid början av band
Mätning tidskonstant t ≥ 10 ms (valbar)
Luftförbrukning 1 dm3/s vid 0.5 bar

Applikation

Det grundläggande kravet för att mäta bandets position med Millmate Strip Scanner systemet är att bandkanten löper över det aktiva mätområdet på kantsensorn.

En kantsensor krävs för vardera bandkant. Sensorn är monterad i tvärgående linjen med bandet och helst bör toppen av sensorn vara parallell med ytan av bandet.

Metallfri zon över kantsensor
Området ovanför kantsensensorn måste vara en metallfri zon. Naturligtvis gäller inte detta själva bandet som ska löpa nära kantsensorn. För bästa noggrannhet vid maximalt mätavstånd får det inte finnas några metallföremål i den metallfria zonen.

Bästa mätresultat
Ett enastående mätresultat kommer att erhållas om följande punkter hålls i åtanke när du installerar systemet:

  • inga metallföremål i den metallfria zonen ovanför kantsensorn utöver själva bandet
  • kantsensor skall skyddas från hårda stötar från bandets ändar
  • bandet ska löpa  på minsta möjliga avstånd från kantsensorn, 20 - 40 mm rekommenderas
MSS Metal-free zone_sitefinity_21

Mätteknik

Millmate Strip Scanner kantsensor arbetar med svaga pulserande elektromagnetiska fält, vilka genereras av ett antal elektriska spolar i kantsensorn.

ABB:s patenterade Pulsed Eddy Current (PEC) tekniken gör det möjligt att mäta exakt trots variationer i material, miljöförhållanden och mätavstånd såsom långa kanter och band lift-off.

Tre spolar används samtidigt. Den delvis täckt spolen vid bandkanten mäter en kombination av avståndet till bandet och dess kantläge. Tillsammans med avståndsmätning från de två andra spolarna kan ett korrekt kantläge beräknas oberoende av material och avstånd.

PEC-teknikens mätfaser
Fas 1: Sändning
Spolarna sänder och genererar ett elektromagnetiskt fält
Fältet "energi" lagras i luftgapet och i bandet
Phase1-390-114
Fas 2: Positionsmätning
Snabbt svar från luftgapet efter att sändningen har stängts av
Mätningen av luftgapets energi motsvarar bandets kantläge och avståndet mellan spole och band
Phase2-390-114
Fas 3: Material kompensation
Materialetberoende svar från bandets yta börjar när sändningsfältet är avstängd
Mätningen av materialet startar när signalen från luftgapet har minskat
Signalen från materialet används för att kompensera för svaret från ytan under positionsmätning, vilket ger en äkta och materialoberoende positionsmätning
Phase3-390-114

Download

Loading documents

Service

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.

Select region / language