Lastcell Pressductor PillowBlock PFCL201

Vertikalmätande

Dessa lastceller är konstruerade för banddragsmätning i applikationer där det är viktigt eller fördelaktigt att mäta den vertikala kraftkomposanten.

Översikt
Data
Pressductor Technology
Download
Service

Översikt

Bearbetat ur ett enda block av rostfritt stål har de exceptionellt hög tolerans mot överlaster, stötar och slag, utöver hög immunitet mot damm och korrosion.
Som standard är lastcellerna tillverkade av högbeständigt rostfritt stål med ingjutna interna komponenter. "Mill-duty" versioner finns tillgängliga för extra krävande miljöer i t.ex. förzinkning eller betningslinjer.

Data

Egenskaper
Nominell last
(rated capacity) kN 5.0 10.0 20.0 50.0
Lbs. 1125 2250 4500 11250
Utökad last kN 7.5 15.0 30.0 75.0
Lbs. 1688 3375 6750 16875
Tillåten last
Tvärkraft kN 2.5 5.0 10.0 25.0
(horisontal) h=300 mm Lbs. 563 1125 2250 5625
Överlastkapacitet
Maximal last i mätriktningen
(vertikal) kN 50.0 100.0 200.0 500.0
Lbs. 11250 22500 45000 112500
Maximal tvärkraft
(horisontal) h=300 mm kN 12.5 25.0 50.0 125.0
Lbs. 2815 5625 11250 28125
Förskjutning mm 0.02 0.02 0.02 0.02
1/1000 inch 0.8 0.8 0.8 0.8
Fjäderkonstant kN/mm 250 500 1000 2500
1000 Lbs./inch 1430 2860 5720 14300

Pressductor Technology

Den första Pressductor givaren utvecklades i Västerås, Sverige, i början av 1950-talet och patenterades 1954.

ABB:s välkända Pressductor® teknik är baserad på den så kallade magneto-elastiska effekten (magneto-elasticiteten) där de magnetiska egenskaperna hos vissa stålsorter förändras av mekaniska krafter.

När Pressductor-givaren utsätts för mekanisk kraft genereras en mätsignal som en följd av förändringar i magnetfältet. (Flytta musen över bilden för att se dessa förändringar.) Eftersom denna signal inte är förknippad med någon fysisk rörelse eller deformation kombinerar givaren känslighet med utomordentlig tolerans mot överbelastning, med praktiskt taget inget inbyggd gräns för antalet belastningar.

Pressductor-givare genererar en AC-signal med hög effekt och låg impedans som är mycket motståndskraftig mot elektriska störningar och jordfel.

ABB:s Pressductor-givare står för oslagbar lastcellsprestanda tack vare sin unika kombination av noggrannhet, tålighet mot överbelastning och förmåga att tåla tuffa miljöer. Genom att använda denna teknik kommer du att uppnå högre kvalitet och tillförlitlighet, särskilt under krävande förhållanden.

Download

Loading documents

Service

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

.Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.

Select region / language