Lastcell Pressductor PillowBlock PFCL241

Vertikalmätande

Lastcell PFCL241-SE är ett utmärkt val för klustervalsverk och andra valsverksapplikationer där banddraget är högt. Den kan också användas i processlinjer med höga banddrag.

Översikt
Data
Pressductor Technology
Download
Service

Översikt

Lastcellen är en solid givare tillverkad av rostfritt stål med exceptionell robusthet och hög fjäderkonstant i likhet med övriga Pressductor PillowBlock lastceller. Det kan installeras under lagerhuset och mäter den vertikala kraften i båda riktningarna.
PFCL241-SE finns i ett valsverkstålig utförande med fast anslutningskabel i skyddsslang.

Data

Egenskaper PFCL241
Nominell last
Nominell last i mätriktningen kN 200.0
Lbs. 45000
Tillåten Tvärkraft kN 100.0
Lbs. 22500
Utökad last i mätriktningen kN 300.0
Lbs. 67500
Överlastkapacitet
I mätriktningen kN 1000.0
Lbs. 225000
Tvärkraft kN 500.0
Lbs. 112500
Förskjutning vid nominell last mm 0.020
1/1000 inch 0.8
Fjäderkonstant kN/mm 10000
1000 Lbs./inch 57200

Pressductor Technology

Den första Pressductor givaren utvecklades i Västerås, Sverige, i början av 1950-talet och patenterades 1954.

ABB:s välkända Pressductor® teknik är baserad på den så kallade magneto-elastiska effekten (magneto-elasticiteten) där de magnetiska egenskaperna hos vissa stålsorter förändras av mekaniska krafter.

När Pressductor-givaren utsätts för mekanisk kraft genereras en mätsignal som en följd av förändringar i magnetfältet. (Flytta musen över bilden för att se dessa förändringar.) Eftersom denna signal inte är förknippad med någon fysisk rörelse eller deformation kombinerar givaren känslighet med utomordentlig tolerans mot överbelastning, med praktiskt taget inget inbyggd gräns för antalet belastningar.

Pressductor-givare genererar en AC-signal med hög effekt och låg impedans som är mycket motståndskraftig mot elektriska störningar och jordfel.

ABB:s Pressductor-givare står för oslagbar lastcellsprestanda tack vare sin unika kombination av noggrannhet, tålighet mot överbelastning och förmåga att tåla tuffa miljöer. Genom att använda denna teknik kommer du att uppnå högre kvalitet och tillförlitlighet, särskilt under krävande förhållanden.
Empty390-30

Download

Loading documents

Service

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.

Select region / language