Lastcell Pressductor PillowBlock PFTL201

Horisontalmätande

Många banddragsprocesser genererar en horisontell kraftkomposant på rullen. Men man kan också konstruera installationen så att denna kraftkomposant genereras.

Översikt
Data
Pressductor Technology
Download
Service

Översikt

Att med hjälp av denna horisontella kraftkomposant mäta banddraget kan vara mycket fördelaktigt. Lastcellen kan dimensioneras för att mäta enbart spänning i bandet, exklusive rullens vikt. Resultatet är optimerad mätnoggrannheten.
En annan fördel är att ABB:s unika horisontalmätande lastceller ger en högre nivå av styvhet och ökad tolerans mot överlaster i alla kraftriktningar, vilka är betydligt större än vad som kan uppnås med vertikalmätande lastceller.

Data

Egenskaper PFTL201C/CE
Nominell last
(rated capacity) kN 10.0 20.0 50.0
Lbs. 2250 4500 11250
Utökad last kN 15.0 30.0 75.0
Lbs. 3375 6750 16875
Tillåten last
Tvärkraft kN 100.0 200.0 250.0
(vertikal) h=300 mm Lbs. 22500 4500 56250
Överlastkapacitet
Maximal last i mätriktningen
(horisontal) kN 100.0 200.0 500.0
Lbs. 22500 45000 112500
Maximal tvärkraft
(vertical) h=300 mm kN 100.0 200.0 250.0
Lbs. 22500 45000 56250
Förskjutning mm 0.010 0.020 0.050
1/1000 inch 0.4 0.8 2.0
Fjäderkonstant kN/mm 1000 1000 1000
1000 Lbs./inch 5720 5720 5720

Egenskaper PFTL201D/DE
Nominell last
(rated capacity) kN 50.0 100.0
Lbs. 11250 22500
Utökad last kN 75.0 150.0
Lbs. 16875 33750
Tillåten last
Tvärkraft kN 500.0 500.0
(vertikal) h=300 mm Lbs. 112500 112500
Överlastkapacitet
Maximal last i mätriktningen
(horisontal) kN 500.0 1000.0
Lbs. 112500 225000
Maximal tvärkraft
(vertikal) h=300 mm kN 500.0 500.0
Lbs. 112500 112500
Förskjutning mm 0.025 0.050
1/1000 inch 1.0 2.0
Fjäderkonstant kN/mm 2000 2000
1000 Lbs./inch 11440 11440

Pressductor Technology

Den första Pressductor givaren utvecklades i Västerås, Sverige, i början av 1950-talet och patenterades 1954.

ABB:s välkända Pressductor® teknik är baserad på den så kallade magneto-elastiska effekten (magneto-elasticiteten) där de magnetiska egenskaperna hos vissa stålsorter förändras av mekaniska krafter.

När Pressductor-givaren utsätts för mekanisk kraft genereras en mätsignal som en följd av förändringar i magnetfältet. (Flytta musen över bilden för att se dessa förändringar.) Eftersom denna signal inte är förknippad med någon fysisk rörelse eller deformation kombinerar givaren känslighet med utomordentlig tolerans mot överbelastning, med praktiskt taget inget inbyggd gräns för antalet belastningar.

Pressductor-givare genererar en AC-signal med hög effekt och låg impedans som är mycket motståndskraftig mot elektriska störningar och jordfel.

ABB:s Pressductor-givare står för oslagbar lastcellsprestanda tack vare sin unika kombination av noggrannhet, tålighet mot överbelastning och förmåga att tåla tuffa miljöer. Genom att använda denna teknik kommer du att uppnå högre kvalitet och tillförlitlighet, särskilt under krävande förhållanden.
Empty390-30

Download

Loading documents

Service

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.

Select region / language