Lastcell Pressductor PillowBlock PFTL211

Horisontalmätande

Lastcell PFTL211-CE är ett utmärkt val för looper-tillämpningar inom varmvalsverk. Lastcellen kan installeras som en integrerad del av looper-armen och mäter draget i bandet i båda riktningarna.

Översikt
Data
Pressductor Technology
Download
Service

Översikt

Millmate Looper Tensiometer lastceller tillverkas i en valsverkstålig utförande. Lastcellerna finns i två storlekar som täcker den typiska kraftmät-intervallen i ett varmvalsverk. Pressductor-givare inuti lastcellen är väl lämpade för valsverkets tuffa förhållanden; såsom smuts, damm, vätskor, ånga och korrosiva miljöer.

Data

Egenskaper PFTL211-CE
Nominell last
Nominell last i mätriktningen kN 20.0 50.0
Lbs. 4500 11250
Tillåten Tvärkraft kN 100.0 250.0
Lbs. 22500 56200
Utökad last i mätriktningen kN 30.0 75.0
Lbs. 6740 16900
Överlastkapacitet
I mätriktningen kN 200.0 500.0
Lbs. 45000 112500
Tvärkraft kN 200.0 250.0
Lbs. 45000 56200
Förskjutning vid nominell last mm 0.020 0.050
1/1000 inch 0.8 2.0
Fjäderkonstant kN/mm 1000 1000
1000 Lbs./inch 5710 5710

Pressductor Technology

Den första Pressductor givaren utvecklades i Västerås, Sverige, i början av 1950-talet och patenterades 1954.

ABB:s välkända Pressductor® teknik är baserad på den så kallade magneto-elastiska effekten (magneto-elasticiteten) där de magnetiska egenskaperna hos vissa stålsorter förändras av mekaniska krafter.

När Pressductor-givaren utsätts för mekanisk kraft genereras en mätsignal som en följd av förändringar i magnetfältet. (Flytta musen över bilden för att se dessa förändringar.) Eftersom denna signal inte är förknippad med någon fysisk rörelse eller deformation kombinerar givaren känslighet med utomordentlig tolerans mot överbelastning, med praktiskt taget inget inbyggd gräns för antalet belastningar.

Pressductor-givare genererar en AC-signal med hög effekt och låg impedans som är mycket motståndskraftig mot elektriska störningar och jordfel.

ABB:s Pressductor-givare står för oslagbar lastcellsprestanda tack vare sin unika kombination av noggrannhet, tålighet mot överbelastning och förmåga att tåla tuffa miljöer. Genom att använda denna teknik kommer du att uppnå högre kvalitet och tillförlitlighet, särskilt under krävande förhållanden.
Empty390-30

Download

Loading documents

Service

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.

Select region / language