Lastcell Pressductor PillowBlock PFCL301E

Vertikalmätande

Den vertikalmätande PillowBlock lastcellen i mini-serien mäter endast den totala summan av de kraftkomposanter som verkar i rät vinkel mot dess övre yta.

Översikt
Data
Pressductor Technology
Download
Service

Översikt

Lastcellen är utformad för att mäta den vertikala kraften i båda riktningarna i de flesta typer av banspänningsmaskiner som används inom konvertering, plastfilm, tryckning, textilier och andra industrier.

Lastceller av hög kvalité som eliminerar drift och omkalibrering
Brett arbetsområde
Lätt att applicera

Data

Egenskaper PFCL301E
Nominell last
(rated capacity) kN 0.2 0.5 1.0
Lbs. 45 112 225
Utökad last kN 0.3 0.75 1.5
Lbs. 67 169 337
Tillåten last
Tvärkraft kN 0.05 0.125 0.25
(horisontal) h=135 mm Lbs. 11 28 56
Överlastkapacitet
Maximal last i mätriktningen kN 0.6 1.5 3.0
(vertikal) Lbs. 135 337 674
Maximal tvärkraft kN 0.3 0.75 1.5
(horisontal) h=135 mm Lbs. 67 169 337
Förskjutning mm 0.020 0.024 0.040
1/1000 in. 0.8 0.8 1.2
Fjäderkonstant kN/mm 9.0 22.0 34.0
1000 Lbs./inch 52 124 197

Höjd (h) från lastceller bottenyta till rullens centrumlinje

Pressductor Technology

Den första Pressductor givaren utvecklades i Västerås, Sverige, i början av 1950-talet och patenterades 1954.

ABB:s välkända Pressductor® teknik är baserad på den så kallade magneto-elastiska effekten (magneto-elasticiteten) där de magnetiska egenskaperna hos vissa stålsorter förändras av mekaniska krafter.

När Pressductor-givaren utsätts för mekanisk kraft genereras en mätsignal som en följd av förändringar i magnetfältet. (Flytta musen över bilden för att se dessa förändringar.) Eftersom denna signal inte är förknippad med någon fysisk rörelse eller deformation kombinerar givaren känslighet med utomordentlig tolerans mot överbelastning, med praktiskt taget inget inbyggd gräns för antalet belastningar.

Pressductor-givare genererar en AC-signal med hög effekt och låg impedans som är mycket motståndskraftig mot elektriska störningar och jordfel.

ABB:s Pressductor-givare står för oslagbar lastcellsprestanda tack vare sin unika kombination av noggrannhet, tålighet mot överbelastning och förmåga att tåla tuffa miljöer. Genom att använda denna teknik kommer du att uppnå högre kvalitet och tillförlitlighet, särskilt under krävande förhållanden.

Download

Loading documents

Service

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

.Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.