Banspänningselektronik

PFEA 111, 112, 113

Översikt
Data
Download
Service

Översikt

Banspänningselektroniken är tillgängliga i tre olika versioner med olika prestanda och funktionalitet för att täcka ett brett spektrum av tillämpningar. Alla tre versionerna har en flerspråkiga digital display och funktionsknappar. Funktionsknapparna används för att ställa in olika parametrar och kontrollera status av banspänningssystemet. Displayen med 2 x 16 tecken kan presentera enskilda lastcellssignaler, summan av dessa eller skillnaden mellan dem. Alla tre versioner finns tillgängliga för montering på DIN-skena samt i slutna IP 65 (NEMA 4) version för montering i mer krävande miljöer.

Data

Typ PFEA 111 PFEA 112 PFEA 113
Strömförsörjning
IP 20 Spänning DC 24 V (18 - 36 V)
Effektbehov 7.5 W 7.5 W 12 W
IP 65Nätspänningen DC 24 V (18 - 36 V) 100 (-15%) - 240 (+10%) V AC
Frekvens 45 - 65 Hz
Antalet lastceller 2 2 4
Lastcells matning
Ström 0.5 A rms, 330 Hz 0.5 A rms, 330 Hz 0.5 A rms, 330 Hz
Max.belastning 2 lastceller plus 5 Ω kabelresistans 2 lastceller plus 5 Ω kabelresistans 4 lastceller plus 10 Ω kabelresistans
Ingångar
Digitala ingångar - - 1
Analoga ingångar - - 2
Utgångar
Analoga utgångar (spänning eller ström) - - 6
-5 - +11V 1 1 -
0 - 21 mA 1 1 -
Valbara filter 15, 30, 75, 250, 750, 1500 ms 15, 30, 75, 250, 750, 1500 ms 5, 15, 30, 75, 250, 750, 1500 ms
Skalningsfunktion för analoga utgångar Ja Ja Ja
Digitala utgångar - - 4
Självdiagnostik, Status OK
LED (grön/röd) Ja Ja Ja
Alarm via Digitala utgångar - - Ja
Alarm via Profibus - Ja Ja
Interaktiv display med flera språk Ja Ja Ja
Valbara enheter på displayen N, kN, kg och lbs., N/m, kN/m, kg/m, pli
Minne för maxlast Ja Ja Ja
Minne för nollförskjutning Ja Ja Ja
Kommunikation
Profibus DP - Ja Ja
GSD-fil ABB_0716.GSD ABB_0716.GSD
Miljötålighet
Elektrisk miljön
Elektriska störningar Enligt EMC Directive 89/336/EEC
Elsäkerhet Enligt Low Voltage Directive 73/23/EEC
Enligt  UL508 Industrial control equipment
Omgivningstemperatur +5 - +55°C
Skyddsklass IEC 529 Protection class IP 20 or IP 65

Download

Loading documents

Service

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

.Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.

Select region / language