Lastcell Pressductor PillowBlock PFTL101

Horisontalmätande

Horisontalmätande PillowBlock lastceller är idealiska i applikationer som kännetecknas av låga drag, tunga rullar och höga hastigheter - ett scenario som ofta påträffas inom pappersindustrin.

Översikt
Data
Pressductor Technology
Download
Service

Översikt

PillowBlock lastceller finns i tre versioner: Standardversionen, PFTL 101A/B, används ofta för noggrann mätning inom pappersindustrin, till exempel pappersmaskiner, kalandrar, bestrykare och hasplar (upprullningsmaskiner).
För mätning av banspänningen i pappersmaskinens torkpartier är "mill duty" versionen PFTL 101AE/BE att rekommendera. Denna version har en fast anslutningskabel och skyddsklass IP 66, vilket ger exakt och tillförlitlig mätning med lång livslängd.
Den syrafasta versionen PFTL 101AER/BER är avsedd för den våta änden av pappersmaskinen och har skyddsklass IP 66/67.

Data

Egenskaper PFTL101A/AE/AER
Nominell last
(rated capacity) kN 0.5 1.0 2.0
Lbs. 112 225 450
Tillåten last
Tvärkraft kN 5.0 10.0 10.0
Lbs. 1125 2250 2250
Överlastkapacitet
Maximal last i mätriktningen kN 2.5 5.0 10.0
Lbs. 563 1125 2250
Förskjutning mm 0.015 0.015 0.015
1/1000 in. 0.6 0.6 0.6
Fjäderkonstant kN/mm 32 65 130
1000 Lbs./inch 183 371 743

Egenskaper PFTL101B/BE/BER
Nominell last
(rated capacity) kN 2.0 5.0 10.0 20.0
Lbs. 450 1125 2250 4500
Tillåten last
Tvärkraft kN 30.0 30.0 30.0 40.0
Lbs. 6750 6750 6750 9000
Överlastkapacitet
Maximal last i mätriktningen kN 10.0 25.0 50.0 80.0
Lbs. 2250 5625 11250 18000
Förskjutning mm 0.015 0.015 0.015 0.015
1/1000 in. 0.6 0.6 0.6 0.6
Fjäderkonstant kN/mm 130 325 650 1300
1000 Lbs./inch 743 1857 3715 7430

Pressductor Technology

Den första Pressductor givaren utvecklades i Västerås, Sverige, i början av 1950-talet och patenterades 1954.

ABB:s välkända Pressductor® teknik är baserad på den så kallade magneto-elastiska effekten (magneto-elasticiteten) där de magnetiska egenskaperna hos vissa stålsorter förändras av mekaniska krafter.

När Pressductor-givaren utsätts för mekanisk kraft genereras en mätsignal som en följd av förändringar i magnetfältet. (Flytta musen över bilden för att se dessa förändringar.) Eftersom denna signal inte är förknippad med någon fysisk rörelse eller deformation kombinerar givaren känslighet med utomordentlig tolerans mot överbelastning, med praktiskt taget inget inbyggd gräns för antalet belastningar.

Pressductor-givare genererar en AC-signal med hög effekt och låg impedans som är mycket motståndskraftig mot elektriska störningar och jordfel.

ABB:s Pressductor-givare står för oslagbar lastcellsprestanda tack vare sin unika kombination av noggrannhet, tålighet mot överbelastning och förmåga att tåla tuffa miljöer. Genom att använda denna teknik kommer du att uppnå högre kvalitet och tillförlitlighet, särskilt under krävande förhållanden.
Empty390-30

Download

Loading documents

Service

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.

Select region / language