Lastcell Pressductor PillowBlock PFTL301E

Horisontalmätande

Den horisontalmätande PillowBlock lastcellen i mini-serien för banspänningsmätning har samma dimensioner som konventionella lastceller och montera på samma sätt. Men de mäter endast den horisontella kraftkomponenten i banspänningen.

Översikt
Data
Pressductor Technology
Download
Service

Översikt

Till skillnad från lastceller som mäter längs den vertikala axeln kan man med horisontalmätande lastceller bortse från rullvikten. Därför kan dessa lastceller dimensioneras enbart för banspänningen och arbeta i den övre delen av deras mätområde där lastceller ger bäst mätprestanda. Som resultat får du optimal banspänningsmätning även med tunga rullar och låga drag.

Lastceller av hög kvalité som eliminerar drift och omkalibrering
Brett arbetsområde
Lätt att applicera

Data

Egenskaper PFTL301E
Nominell last
(rated capacity) kN 0.1 0.2 0.5 1.0
Lbs. 22 45 112 225
Utökad last kN 0.15 0.3 0.75 1.5
Lbs. 33 67 169 337
Tillåten last
Tvärkraft kN 0.3 0.6 1.5 3.0
(vertikal) h=135 mm Lbs. 67 135 337 674
Överlastkapacitet
Maximal last i mätriktningen kN 0.3 0.6 1.5 3.0
(horisontal) Lbs. 67 135 337 674
Maximal tvärkraft kN 0.5 1.0 2.5 5.0
(vertikal) h=135 mm Lbs. 112 225 562 1125
Förskjutning mm 0.05 0.05 0.07 0.13
1/1000 in. 2.0 2.0 2.8 5.0
Fjäderkonstant kN/mm 2.0 4.0 7.0 8.0
1000 Lbs./inch 11.3 22.4 39.7 44.6

Höjd (h) från lastceller bottenyta till rullens centrumlinje

Pressductor Technology

Den första Pressductor givaren utvecklades i Västerås, Sverige, i början av 1950-talet och patenterades 1954.

ABB:s välkända Pressductor® teknik är baserad på den så kallade magneto-elastiska effekten (magneto-elasticiteten) där de magnetiska egenskaperna hos vissa stålsorter förändras av mekaniska krafter.

När Pressductor-givaren utsätts för mekanisk kraft genereras en mätsignal som en följd av förändringar i magnetfältet. (Flytta musen över bilden för att se dessa förändringar.) Eftersom denna signal inte är förknippad med någon fysisk rörelse eller deformation kombinerar givaren känslighet med utomordentlig tolerans mot överbelastning, med praktiskt taget inget inbyggd gräns för antalet belastningar.

Pressductor-givare genererar en AC-signal med hög effekt och låg impedans som är mycket motståndskraftig mot elektriska störningar och jordfel.

ABB:s Pressductor-givare står för oslagbar lastcellsprestanda tack vare sin unika kombination av noggrannhet, tålighet mot överbelastning och förmåga att tåla tuffa miljöer. Genom att använda denna teknik kommer du att uppnå högre kvalitet och tillförlitlighet, särskilt under krävande förhållanden.

Download

Loading documents

Service

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

.Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.