Guidad radar

LWT300

LWT300 har revolutionerande ny teknik för nivåmätning med guidad radar. Jämfört med traditionella givare, där man måste göra flertalet finjusteringar för att få en pålitlig mätning, gör LWT300 detta automatiskt åt dig.

LWT300 använder LevelExpert™: En inbyggd intelligens som känner skillnaden mellan den faktiska nivån och olika typer av störsignaler.

Översikt
Data
Downloads
Service

Tack vare LevelExpert, som är resultatet av 20 års erfarenhet av industriell nivåmätning, har man skapat ett intelligent instrument som noggrant kan mäta nivån även i de mest krävande applikationerna.

Glöm handpåläggningen med att mappa upp din applikation och finna rätt reflektionseko bland mängder av störekon; LevelExpert gör detta åt dig, expertisen finns nu inuti instrumentet.

LWT300-serien täcker ett stort spann av applikationer. Den möter kravet på en högpresterande mätning i tuffa applikationsförhållanden upp till 200 °C och 200 bars tryck.

Noggrannhet
2 mm eller 0.03 %

Upplösning
1 mm

Temperaturdrift
0.001 %/°C

Största mätområde
60 m

Uppdateringsfrekvens
5 Hz

Temperaturtålighet
Omgivningstemperatur
-40..+80 °C

Processtemperatur
-50..+204 °C

Lagertemp
-40..+85 °C

Processtryck tålighet
207 bar vid 38 °C
83 bar vid 204 °C

Dielektricitetskonstant (DK-värde)
1,4 (minimum)

Processviscositet
• Coaxial pinne: 500 cp
• Enkel pinne: 10,000 cp

Spänningsmatning
15.5..42 V

Energiförbrukning
• 56 mW (@ 15.5 V, 3.6 mA)

Resistans
1740 Ω (max @ 36 V, 21 mA)

Material på hus
Pulverbelagd aluminium eller 316L rostfritt stål

Skyddsklass
IP68/NEMA 6P

Processanslutningar
Gängat utförande
3/4" (LWT310) 1 ½” (LWT320)

Flänsat utförande
ASME-flänsar från 1 ½” till 8”, klassning 150 till 900
DN-flänsar från DN20 till DN200, PN25 till PN160 

Display
Integrerad 128x64 pixels kristallvätskedisplay (LCD) med ”through-the-glass” (TTG)

Material på mediaberörda delar
• Duplex 2205 rostfritt stål
• Superduplex 2507 rostfritt stål
• C-276 legering
• 304L rostfritt stål
• 316L rostfritt stål

Loading documents

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

.Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.