"Guided Wave Radar" Nivåmätare

MT5200

MT5200 mäter nivån i bulkmaterial i de tuffaste av förhållanden med en branschledande noggrannhet på ± 5,1 mm. K-TEK: s MT5200 klarar av falska ekon och har en enkel inställning till skillnad mot vad som normalt förknippas med konventionell beröringsfri radar nivåtransmittrar.
Översikt
Data
Download
Service

Översikt

MT5200 mäter nivån i bulkmaterial i de tuffaste av förhållanden med en branschledande noggrannhet på ± 5,1 mm. K-TEK: s MT5200 klarar av falska ekon och har en enkel inställning till skillnad mot vad som normalt förknippas med konventionell beröringsfri radar nivåtransmittrar. Ger korrekt nivåmätning även under de tuffaste förhållanden så som stora variationer i driftstemperaturer, tryck och den låga dielektricitetskonstant. MT5200 tar fördelarna med radar nivåmätning till industrier som söker en exakt lösning för att mäta innehållet i tankar, silos, korgar, behållare, bassänger och brunnar.

Data

FUNKTIONER:

    • Grafiskdisplay med vågformsvisning
    • Digitalteknik
    • Radar signalen färdas längs vågledaren - Eliminerar falska ekon och minimerar signalförlust
    • Inga rörliga delar
    • 2-tråds strömförsörjning
    • Linjariseringstabell
    • Längd från 0,3-30 m
    • Flexibel kabel givare

Download

Loading documents

Service

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.

Select region / language