Lasernivåmätare LLT100

LLT100 är en högpresterande laseröverförare som noggrant mäter nivå, avstånd och position över korta och långa avstånd. Den är en icke-kontakt-nivåmätare som är utformad för industriella tillämpningar och tuffa miljöer1. Den är specifikt framtagen för användning i industriella applikationer och krävande miljöer, och den erbjuder kontinuerlig, icke-kontakt nivåmätning för processautomation och lagerhantering inom branscher som gruvdrift, aggregat, olja och gas, kemikalier, livsmedel och drycker, kraft, massa och papper, läkemedel samt vatten och avlopp.

LLT100 har följande egenskaper:

  • Låg ägandekostnad: Kräver ingen underhåll eller kalibrering.
  • Tillförlitlig: Ger exakt mätning av fasta eller flytande ytor, har förmåga att tränga igenom damm och dimma samt är explosionssäker (klass 1 / division 1, zon 1).
  • Praktisk: Snabb och flexibel installation, enkel konfiguration, 2-trådsdrift och HART-kommunikation.
  • Tillbehör: Tillval som dammrör, kylrör, uppvärmt fönster, användargränssnitt genom glaset, roterande fäste och svängbar fläns för exakt riktning av laserstrålen1. 
Översikt
Data
Fältbuss & HART
Download
Service

Översikt

LLT100 är specifikt utformad för industriella tillämpningar och krävande miljöer. Den erbjuder kontinuerlig, icke-kontakt nivåmätning för processautomation och lagerhantering inom branscher som gruvdrift, aggregat, olja och gas, kemikalier, livsmedel och drycker, kraft, massa och papper, läkemedel samt vatten och avlopp. Här är några av dess egenskaper:

  • Låg ägandekostnad
    – Kräver ingen underhåll.
    – Ingen kalibrering behövs.
    – Mångsidig nivåtransmitter.
  • Tillförlitlig:
    – Ger exakt mätning av fasta eller flytande ytor.
    – Har förmåga att tränga igenom damm och dimma.
    – Explosionssäker (klass 1 / division 1, zon 1).
  • Praktisk:
    – Snabb och flexibel installation.
    – Enkel konfiguration.
    – Drivs med 2-trådar och har HART-kommunikation.

Tillbehör

  • Dammrör: Förhindrar smuts eller stänk på fönstret.

 

  • Kylrör: Ökar den maximala process­temperaturen till 280°C/535°F.
  • Uppvärmt fönster: Förhindrar kondens på fönstret (kräver 4-tråds strömförsörjning).
  • Genom-glas-användargränssnitt: Konfiguration direkt på enheten.
  • Roterande fäste: Idealiskt för att rikta LLT100-laserstrålen.
  • Svängbar fläns: Ger exakt riktning av LLT100-laserstrålen, särskilt användbart vid vätskeapplikationer.
  • Laserpekare: Används för visuell referens vid justering av LLT100.

Processflänsar

  • Universell fläns (aluminium eller rostfritt stål):
    – Flänsbultmönster passar både 2 tum ASME150 och DN50 PN 16.
    – Maximalt tryck: 2 bar (29 psi).
    – Explosionsfarlig zon 1 (klass 1 / division 1).

  • Högtrycksfläns:
    – 2-tums klass 150-fläns.
    – 2-tums klass 300-fläns.
    – DN50 PN16-fläns.
    – DN50 PN40-fläns.
    – Explosionsfarlig zon 1 (klass 1 / division 1).
    – Kan användas som barriär mot zon 0.
  • Hygieniskt gränssnitt:
    – 4-tums triklammerklämma.

Data

Specifikationer

  • Mätområde
    0,5 till 30 m (2 till 100 fot) för vätskor
    0,5 till 100 m (2 till 330 fot) för fasta ämnen
    0,5 m till 200 m (2 ft till 660 ft) för positioneringsapplikationer med reflekterande mål

  • Upplösning
    5 mm (0,2 tum)

  • Typisk noggrannhet:
    ±11 mm (0,4 tum).

  • Mätningsstråle:
    Laservåglängd: 905 nm, ögonsäker klass 1

  • Laserstråldivergens:
    Mindre än 0,35°.

Miljöförhållanden:

  • Driftstemperatur:
    –40° till +60°C (–40 till +140°F), upp till 280°C (535°F) med kylrör.

  • Lagringstemperatur:
    –40 till +85°C (–40 till +185°F).

  • Överlevnadstemperatur:
    –40°C till +80°C (–40°F till +175°F).

  • Processtryck
    – Basmodell: -1 till 2 bar (29 psi)
    – Hygienisk modell: -1 till 1 bar (15 psi)
    – Högtrycksmodell: -1 till 49,6 bar (719 psi), beroende på flänsen      

Utgång:

  •  Analog:
    4 to 20 mA, NAMUR kompatibel
  • Digital:
    HART 7 (flervariabel utgång)
  • Kommunikation: 
    Lokal HMI, EDD / DTM, handhållen enhet.

Strömförsörjning

  • Drivs från slingan:
    4 till 20 mA, 16 till 42 V DC.
  • Alternativ med uppvärmt objektiv:
     24 V DC (3 W).

Mekanik

  • Material för hölje:
    Pulverlackerad aluminium (standard), 316L rostfritt stål (alternativ).
  • Dimensioner (beroende på fläns):
    – Universal - platt fläns: B 247 x H 215 x D 165 mm.
    – Klass 150 - upphöjd fläns: B 240 x H 242 x D 154 mm.
    – Klass 300 - upphöjd fläns: B 247 x H 242 x D 165 mm.
    – DIN PN 16 - upphöjd fläns: B 247 x H 242 x D 165 mm.
    – DIN PN 40 - upphöjd fläns: B 247 x H 242 mm x D 165.
    – Hygienisk fläns: B 223 x H 215 x D 137 mm.
  • Vikt (standardmodell):
     – Aluminiumhölje med universell aluminiumfläns: 3,7 kg.
     – 316L SST-hölje med universell rostfri stålfläns: 8,6 kg.
  • Vikt (tryckklassad modell):
     – Aluminiumhölje: 6,7 till 7,2 kg, beroende på fläns.
     – 316L SST-hölje: 10,0 till 10,5 kg, beroende på fläns.
  • Vikt (hygienisk modell):
    – Aluminiumhölje: 5,8 kg.
    – 316L SST-hölje: 9,1 kg.
  • Skyddsklass:
    IP66 / IP67 / Nema 4 (rostfritt stålversion 4X).
  • Processanslutning:
    – Fläns (ASME 2 tum, DN50)
    – Hygienisk anslutning / triklammer 4 tum (ISO2852).
  • Våtbara delar:
    – Aluminium, cementerat borosilikatfönster (basmodell).
    – 316L SST, cementerat borosilikatfönster (basmodell, hygienisk modell).

Funktion

  • Display
    – Integrerad 128x64 pixlar LCD-skärm med TTG (through-the-glas) knappsats
  • Mjukvarufunktioner
    – Volym beräkning, dämpning, filtrering, trösklar / larm, användardefinierad  display (med HMI)
  • Godkännanden CE, ATEX, IECEx, FM, 3A

Fältbuss & HART

Dokumentet “Version Matrix” visar, för varje protokoll, vilken programvarurevision som är kompatibel med enhetens maskinvara och fastvarurevision.

Ladda ner programvara och relevanta dokument:

ABB erbjuder även fristående verktyg som använder de drivrutiner som listas i tabellen ovan för konfiguration och övervakning av din enhet. För mer information och nedladdning, besök ABB:s webbplats.

Download

Loading documents

Service

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

.Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.

Select region / language