Långdistans Laser Nivåmätare

LM200

Högpresterande avstånds, nivå och positionsgivare via laser.

LM200 är en laserbaserad avståndsmätnings instrument som kan används i digitala kontrollsystem. Den inbyggda mikroprocessor beräknar avståndet genom att multiplicera ljusets hastighet med den tid det tar för en laserpuls att färdas från instrumentet till ett mål och tillbaka.
Översikt
Data
Download
Service

Översikt

Lasermätningen använder sig av ett osynligt, infrarött ljus. Det finns en andra synlig laser för att hjälpa till med anpassning av riktningen av själva lasermätningen. Laserstrålarna har en mycket liten avvikeles från varandra så att en korrekt inriktning är lätt att göra.

Funktioner:

· Underhållsfri, beröringsfri kontinuerlig nivågivare
· Räckvidd upp till 190 m för nivå applikationer
· Räckvidd upp till 400 m för positioneringsapplikationer
· Enkel och intuitiv installation
· Ingen kalibrering krävs
· Kontinuerlig övervakning av nivån för granulära fasta material och ogenomskinliga vätskor
· Klarar att mäta på fasta ämnen och ogenomskinliga vätskor ur alla vinklar
· "Last Pulse Detection" för mätning vid lite till måttligt damm
· Inbyggd laserpekare för exakt inriktning i trånga eller långa applikationer
· Möjlighet till uppvärmd icke kondenserande optik för att förhindra kondensproblematik
· Ingen stråldivergensen = Inga falska ekon
· Robust aluminiumhölje
· CSA, ATEX och IECEx potentiellt explosiv atmosfärs intyg


Alternativ:

· Många monteringsalternativ
· Konfigurations enhet (LCD2)
· Icke-kondenserande optik (uppvärmd lins)

Data

LM200 använder en hög hastighets laserpuls för att mäta avstånd. Laserljuset emitteras mot ytan och en del av det reflekteras tillbaka till instrumentet där den detekteras av en känslig optisk mottagare. Den tid det tar för ljuset att färdas till ytan och tillbaka till instrumentet är direkt proportionell mot avståndet mellan instrumentet och ytan. Med användning av en time-of-flight beräkning samt höjden på kärlet kan LM200 noggrant mäta avståndet till målytan med användning av ekvationen nedan:

Nivå = höjd - ljusets hastighet x time-of-flight
                        2

De unika egenskaperna hos laser ger LM200 betydande prestandafördelar jämfört med andra tekniker. Den kan mäta både nära och på långt avstånd. Om du kan se ytan klart kan LM200 mäta nivån.

Med både kontinuerlig 4-20 mA utsignal och reläutgångar kan LM200 fungera som en processtyrningsgivare samtidigt som den kan ge höga och låga larm.

Download

Loading documents

Service

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.

Select region / language