Elektriskt linjärt ställdon

RSD20 (Contrac)

Kompakt ställdon för driften av slutkontrollelement med företrädesvis linjär rörelse. För kontinuerlig positionering, rankad kraft 20 kN (4500 lbf). Ställdonets tryckstången överför kraften direkt till det slutliga kontrollelementet.

Översikt
Data
Fieldbus & HART
Download
Service

Översikt

Allmänna specifikationer:

  • Elektriska ställdon för kontinuerlig positionering eller steg kontroll
  • Stallproof utan behov av position eller momentberoende frånkoppling 
  • Trefas asynkronmotor
  • Kraftig växeln med effektiv konstruktion
  • Inre roterande - linjär omvandling
  • Ratt för nödmanövrering
  • Integrerade sensorer för position och temperatur
  • Signal och ineffekt endast via separat, mikroprocessorstyrd elektronisk enhet

Ta reda på mer om de elektroniska enheterna:
Fält installation
– Medium effektområde EBN853

  Rack installation
– Medium effektområde EBS852

Data

  • Nominell hastighet
    RSD20-5,0
    –  0.1 till 5.0 mm/s
    RSD20-7,5
    –  0.1 till 7,5 mm/s
  • Slaglängd
     –  min 0 till 15 mm, max. 0 to 300 mm
 

Fieldbus & HART – Contrac

ABB:s valfrihet ger rätt drivrutin för de stora fältbussprotokoll som lämpar sig för ABB-enheter. 
Version matris dokumentet visar för varje protokoll programversionen som är kompatibel med hårdvaran och firmware revidering av enheten.
  • Läs först 
    – Mjukvara / hårdvara revideringar: Version matrix

Programvara och dokumentation:

Fristående verktyg:
ABB erbjuder programvaruverktyg som använder de angivna drivrutinerna i tabellen ovan för enheten konfigurations- och övervakningskrav. Läs mer & ladda ner

Fältbuss lösningar: 
ABB erbjuder ett brett sortiment av fältbuss produkter, tillbehör, verktyg, stöddokumentation, tillämpningar och nyheter. Läs mer

Download

Loading documents

Service

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

.Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.

Select region / language