Temperaturgivare för sanitära applikationer

SensyTemp TSHY

Temperaturmätare för livsmedelsindustrin. Kan kommunicerar med 4..20mA HART eller via direkt givarutsignal. Klarar krävande miljöförhållanden, platsbesparande installation och flexibel montering är bara några exempel på fördelar på dessa mycket tillförlitliga temperaturgivare.

Översikt
Data
Download
Service

Översikt

  • Kort svarstid
  • Montering lämplig för CIP
  • I enlighet med direktiven 85/357 / EEG eller tyska Milk Executive Order (MVO)
  • För mätning direkt i processen eller ytmätning

Data

  • Mätområde
    – -50 ... + 250 °C (-58 ... + 482 °F)
  • Max. tryck
    – 10 bar / 140 bar (145 psi / 2030 psi)
  • Utsignal
    – Givarutsignal, 4 - 20 mA, HART
  • Responstid
    – Kort ... Medellång

Download

Loading documents
Select region / language