Mantlad kabel temperaturgivare

SensyTemp TSC400

Den mantlade kabel temperaturgivaren SensyTemp TSC400 är baserat på MI-kabel för snabb och noggrann temperaturmätning. Den passar bra för krävande miljöförhållanden, farligaområden samt krav på flexibel montering, snabba svarstider, hög noggrannhet.

Översikt
Data
Verktyg
Download
Service

Översikt

  • Snabbast möjliga mätresultat genom direktkontakt av den mantlade kabeln och mediet.
  • Efterhandsinstallation är möjligt genom ytmontering.
  • Optimala användningsmöjligheter på grund av en kombination av mekaniska och elektriska gränssnitt
  • TSC420 inskruvnings termometer med direkt anslutning
  • TSC430 inskruvnings termometer via anslutningskabel

Data

  • Värme- och korrosionsbeständigt mantelmaterial av Ml-kabel för användning i temperaturområdet -196... 1100 °C med RTD- och TC sensorer
  • Processanslutningar för Plug-In, inskruvning eller yttemperatur mätning
  • Elanslutning är möjlig med huvudet typ F, standard- eller Lemo-kontakter eller olika kablar
  • Godkännanden för explosionsskydd
    – ATEX Ex ia
    – ATEX Ex ib
    – ATEX Ex n
    – IECEx ia

Verktyg

Hitta den bästa produkten för dina behov!

Download

Loading documents

Service

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

.Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.