Millmate Controller 400

PFVA401

Millmate Controller 400 har konstruerats för att samtidigt ge hög funktionalitet och god användarvänlighet.

Översikt
Data
Download
Service

Översikt

MC 400 täcker de flesta mekaniska installationsgeometrier. Detta innebär att användaren bara behöver följa steg-för-steg-instruktioner för att ställa in elektronikenheten för att mäta korrekt banddrag.

Fördefinierade mätfunktioner som standard
Inbyggda lastcellstabeller
Filtreringstider från 1 upp till 2000 ms
Lätt konfigurerbara analoga/digitala ingångar/utgångar
Möjligt att sammankoppla multipla enheter
Nivådetektor
Mätenheter (N, kN, MN, kp, t, lb, T)
Självdiagnostik för system och lastceller

Data

Externa anslutningar:

  • Matning till lastceller
  • 2 eller 4 analoga ingångar för lastcellssignaler
  • 4 analoga utgångar, spänning eller ström
  • 8 digitala ingångar för styrsignaler
  • 8 digitala utgångar
  • 24V försörjning för externa enheter, max. 0,5 A
  • Ethernet-anslutning för service och flera styrenheter
  • 2 seriella gränssnitt av typ RS-232 för externa bildskärmar, kontroll, etc.
  • 1 seriellt gränssnitt av typ RS-485 för extern bildskärm
  • Höghastighets Profibus (tillval)
Egenskaper  
Dimensioner (H x W x D) två enheter  380 x 235 x 90 mm 
Vikt 5 kg + 7.4 kg
Skyddsklass IP 20
   
Nätspänning 85 - 264 V
Energiförbrukning 650 VA
   
Arbetstemperatur 0 to +70°C
Förvaringstemperatur
-40 to +70°C
   
Analoga utgångar
 
   Spänning 0 - 10 V
   Ström 0 - 20 mA
  4 - 20 mA
  Isolerad i grupp
   Stegsvar 1 ms (0 - 90%)
   
Digitala ingångar 0/+24 V, isolerade 4 + 4
Digitala utgångar
0/+24 V, isolerade 4 + 4

Download

Loading documents

Service

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

.Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.