Valskraft-lastceller

PFVL141

De tåliga och slitstarka Millmate valskraftlastcellerna har stabila komponenter inneslutna i en skyddande låda av rostfritt stål med inbyggd kalibrering och temperaturkompensering.

Översikt
Data
Applikation
Pressductor Technology
Download
Service

Översikt

På grund av dess låga impedans och höga utsignal har Millmate valskraflastcellerna en extremt låg känslighet för isolationsfel och bibehåller sin noggrannhet ned till 10kΩ isolationsnivå.

Lastcellens utsignal kalibreras för full utbytbarhet mellan lastceller av samma typ och storlek. De olika typerna och det breda lastområdet täcker praktiskt taget alla tänkbara valskraft-applikationer.

Data

Cirkulära lastceller
Mätområde 1.6 - 60 MN  
Typ PFVL 141C  MRF Circular LC resource_small
Nominell last (MN) 1.6, 2.5, 3.1, 4.0, 5.0, 6.3, 8.0, 10, 12.5, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 31, 35, 40, 45, 50, 51.5, 60

Rektangulära lastceller
Mätområde 0.63 - 56 MN
Typ PFVL 141V MRF Rectangular LC resource_small
Nominell last (MN) 0.63, 0.80, 1.0, 1.25, 1.6, 2.0, 2.5, 3.1, 4.0, 5.0, 6.3, 8.0, 10, 12.5, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 31, 35, 40, 45, 50, 56 


Ringformiga (annulära) lastceller
Mätområde 2 - 28 MN
Typ PFVL 141R MRF Annular LC resource_small
Nominell last (MN) 2.0, 2.5, 3.1, 4.0, 5.0, 6.3, 8.0, 10, 11.2, 12.5, 14, 16, 18, 20, 22.4, 25, 28


Alla lastceller
https://www04.abb.com/icons/ecblank.gif
Noggrannhetsklass (% av Fnom) ± 0.5
Linearitetsavvikelse (% av Fnom) ≤± 0.5
Hysteres (% av Fnom) ≤ 0.2
Repeterbarhetsfel (% av Fnom) ≤ ± 0.1
Ihoptryckning (mm vid Fnom) 0.05
Kalibreringsfel 0.1 %
Kompenserat temperaturområde +20 - +80°C
Nollsignalens temperaturdrift ≤ ± 0.01%/°C
Känslighetens temperaturdrift ≤ ± 0.01%/°C
Arbetstemperaturområde -10 - +90°C
Max.tillåten kortsiktig temperatur +110°C
Förvaringstemperatur -40 - +90°C

Applikation

ABB har mångårig erfarenhet av att installera lastceller i alla typer av valsverk.
För att uppnå bästa möjliga mätresultat måste vissa grundläggande regler följas vid installationen av lastcellen:
Hela kraften måste passera genom lastcellen
Kraften måste mätas så nära källan (valsgapet) som möjligt
Lastcellerna måste skyddas i största möjliga utsträckning från stora böj-, sido- och vridkrafter.

Under valsskruven
För installation under valsskruven kan lastcellen kombineras med axiallager och tryckplattor fästa vid valsskruven. Detta arrangemang resulterar i god kraftfördelning, enkel och billig installation, samt enkel service. Dessutom finns det inget behov av att bearbeta några ytor på valsstolen. Emellertid tar detta arrangemang upp plats i valsfönstret.

Under den nedre stödvalsen
Det måste finnas en tillräckligt stor plan yta på den nedre delen av valsstolen för att möjliggöra installation av lastcellen under den nedre stödvalsen. Detta arrangemang har fördelen att det inte finns något behov av att ägna särskild uppmärksamhet åt lastcellen under rullbyte.
Se även vårt erbjudande om lastcell paket.

Ringformig lastcell mellan valsmuttern och valsstolen
Denna version gör mätning möjlig även om utrymmet under valsskruven eller under den undre stödvalsen är otillräckligt. Detta arrangemang har fördelen att det inte finns något behov av att ägna särskild uppmärksamhet åt lastcellen under valsbyte, samt att den är väl skyddad.

Pressductor Technology

Den första Pressductor-givaren utvecklades i Västerås, Sverige, i början av 1950-talet och patenterades 1954.

ABB:s välkända Pressductor® teknik är baserad på den så kallade magneto-elastiska effekten (magneto-elasticiteten) där de magnetiska egenskaperna hos vissa stålsorter förändras av mekaniska krafter.

När Pressductor-givaren utsätts för mekanisk kraft genereras en mätsignal som en följd av förändringar i magnetfältet. (Flytta musen över bilden för att se dessa förändringar.) Eftersom denna signal inte är förknippad med någon fysisk rörelse eller deformation kombinerar givaren känslighet med utomordentlig tolerans mot överbelastning, med praktiskt taget inget inbyggd gräns för antalet belastningar.

Pressductor-givare genererar en AC-sinal med hög effekt och låg impedans som är mycket motståndskraftig mot elektriska störningar och jordfel.

ABB:s Pressductor-givare står för oslagbar lastcellsprestanda tack vare sin unika kombination av noggrannhet, tålighet mot överbelastning och förmåga att tåla tuffa miljöer. Genom att använda denna teknik kommer du att uppnå högre kvalitet och tillförlitlighet, särskilt under krävande förhållanden.

Download

Loading documents

Service

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

.Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.

Select region / language