Select Language
  • English
  • Deutsch
  • 中文
  • čeština
  • 日本語
  • polski
  • svenska

热/湿法抽取系统 ACF5000

FTIR CEMS标杆产品

ACF5000 可同时监测多达15种烟气组分(含水溶性组分),实现废气成分精准监测。

  • 英国 MCERTS 权威认证,标定维护周期长达12个月,业内最长
  • 内置验证单元,无需标准气体即可完成 QAL3 校验 
  • 全生命周期维护成本最低
  • 高分辨率FTIR,光学部件寿命超长 
  • 基于 25 年以上工程经验的预集成化成熟设计
  • 内置验证单元:日常零点与量程校验无需钢瓶标准气
 

ABB Ability™ 数字化方案:可扩展数字平台,运维更简便

  • 动态二维码:一键传输所有相关诊断信息,故障排查与维修更高效
  • 远程协助服务:专家按需在线,提供分析仪远程诊断与技术支持
  • 状态监测:定期远程设备健康巡检,生成可靠预警,指导预防性维护
  • Genix Datalyzer:基于云端的分析仪集群健康监测平台
产品概述
技术参数
下载
服务
数字化
应用

产品概述

ABB 全新 ACF5000 由傅里叶红外连续烟气监测(FTIR CEMS)领域先驱企业倾力打造,是专为废气排放与工艺过程监测设计的专用分析仪,现已迭代至第 4 代。自 1993 年问世以来,ABB 已累计售出超 2000 套设备。标准系统集成傅里叶红外光谱仪、氢火焰离子化检测(FID)与氧量测量三大技术优势。高分辨率傅里叶红外光谱仪可对红外活性气体分子实现高选择性、高灵敏度、高稳定性测量。

ACF5000 多组分分析系统优势

  • 同时测量多达 15 种气体组分,覆盖全部关键污染物
  • 成熟可靠的热/湿法抽取式测量技术
  • 用于总有机碳(TOC)分析的高性能 FTIR 技术
  • 结构紧凑、模块化设计,系统集成度高
    − 内置参考单元:支持系统持续在线验证
    − 最低检出限:可满足超低排放限值监测要求
  • 采用独有气动抽吸泵,可通过单一样品入口接入全部待测气体
  • 全生命周期拥有成本更低
  • 支持PROFIBUS、Modbus、TCP、以太网OPC通讯,便于控制、数据交互与维护

技术参数

 

一般规格


采样系统
  • 采样探头管,可选加热,长度500至2500 mm,适用于高达500 °C的过程温度(可选最高1350 °C)
  • 过滤装置,加热至180 °C
  • 样品气体管线,加热至180 °C,长度可达60 m(可根据要求提供其他长度和温度)
  • 探头保护罩
  • 探头反吹模块
  • 在探头处自动注入标准气,用于漂移校验

样气预处理单元
  • 加热的样气预处理单元,内置不锈钢微孔过滤器
  • 气动喷射泵模块
  • 零点气 / 校准气连接与自动切换功能
  • 流量、压力和温度传感器
  • 内置验证单元 – 无需瓶装测试气体即可进行常规零点和量程检查

分析仪
  • FTIR光谱仪,带加热样品池
  • O₂分析仪:氧化锆检测器,可选
  • TOC分析仪:FID检测器,可选

控制和显示单元
  • 柜面显示与操作单元
  • Advance Optima系统控制器
  • FTIR系统控制器
  • 用于喷射泵、氧气和FID分析仪的控制模块
  • 接口:
    - 通过模拟和数字输出或Modbus / PROFIBUS / Ethernet / TCP/IP 传输测量值和状态信号
    - 通过UMTS调制解调器进行远程操作和诊断
  • 关键部件支持不间断电源(UPS)
  • 动态二维码,用于轻松传输所有相关诊断信息,以实现更快的故障排除和修复
 

下载

Loading documents

数字化与高级服务产品

依托 ABB Ability™平台,为分析仪及系统提供可扩展数字化解决方案:

  • 状态监测:定期远程设备健康巡检,提前预警并指导维护


深入了解ABB可扩展数字化解决方案,如何助力用户针对分析仪健康状态、运维服务与检修工作,做出前瞻性、科学化的精准决策。

应用

典型应用

  • 市政垃圾焚烧炉
  • 医疗废物及污泥焚烧炉
  • 化工行业危险废物焚烧炉
  • 气化与热解工艺
  • 水泥窑
  • 溶剂回收与销毁
  • 火葬场
  • 钢铁、铝冶炼炉
  • 砖瓦、陶瓷与玻璃制造
  • 催化剂保护监测
  • 燃烧过程研究
Select region / language