CoriolisMaster FCH400系列紧凑型卫生应用科氏力质量流量计具有压损低,流通能力高,直观的 ABB 通用显示方式,五路模块化I/O和HART 通讯功能. FCH400系列通过采用抛光接液材质,提供EHEDG认证的光洁度。
综合选型助手,为您的应用选择最合适的技术
介绍质量流量测量的原理和优势
使得液体和气体流量测量,以及液体密度测量变得非常简单。测量,化繁为简。
由于不需要前后直管段,科氏力质量流量计可安装在以前不允许的紧凑环境中。
FCH400系列提供:
FCH450 除此以外还具备:
通用规格:
为您的应用选择最合适的产品!
软件和文档:
离线工具: ABB提供软件可以对这些仪表进行组态和监测。更多信息和下载 现场总线解决方案: ABB提供全面的现场总线仪表,附件,工具,支持文档,应用及新闻。 更多信息
欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务
在线查询,我们将主动联系您
快速寻找渠道伙伴