电磁流量计 ProcessMaster FEP610

FEP610标准版本采用坚固耐用,成本效益的设计,为化工,电力,油气,造纸,矿山和冶金,食品和制药等大多数过程工业提供宽泛的衬里、电极及口径的选择,满足不同应用的需求。
ProcessMaster 集成了独特的操作设计理念,提供了高品质的性能和重复性,保证了长期的使用寿命。
可以提供分体和一体化设计,可选配LCD就地显示。所有版本都采用通用的变送器,便于理解诊断信息提高操作效率。
ProcessMaster FEP610 是通用行业标准应用的理想选择。

综述
数据
现场总线和HART
下载
服务

综述

ProcessMaster FEP610 是通用行业标准应用的理想选择,提供您所需的所有功能配置。
日常应用的理想选择。

  • 给出强大而灵活的变送器技术
    – ABB通用HMI理念
    – “Easy Set-up”功能
    – 触摸屏操作
  • 通用的变送器设计
    – 一体化或者分体式采用同样的设计
    – 可选配LCD 就地显示
    – 宽泛的电源范围
    – 1路模拟输出,2路数字输出
  • 坚固耐用的外壳满足苛刻的环境要求
    – 流量计传感器密封
    – 完备的内部模块保护设计,避免运输和安装过程中的振动、腐蚀和冷凝带来的损害
      

数据

通用规格:

  • 测量精度
    – 0.5 % of rate
  • 公称测量口径
    – DN 3 到 2000 (1/10 to 80 in.)
  • 过程连接
    – 法兰标准符合DIN, ASME, JIS
  • 公称压力等级
    – PN 10 到 40, ASME CL 150, 300, JIS 10K
  • 衬里
    – 硬橡胶, 软橡胶, PTFE, PFA, ETFE

现场总线和HART

ABB为各种总线协议的仪表提供相应的驱动文件。
版本矩阵可以查询各协议的软件版本兼容的硬件版本。

软件和文档:

离线工具:
ABB提供软件可以对这些仪表进行组态和监测。 更多信息和下载

现场总线解决方案:
ABB提供全面的现场总线仪表,附件,工具,支持文档,应用及新闻。 更多信息

下载

Loading documents

服务

  • ABB为您提供全生命周期服务,包括:

  • 欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务