OmniVance™ Machining

Solución totalmente integrada para una amplia gama de aplicaciones

OmniVance Machining Cell

 

Consigue un sinfín de posibilidades con la solución de mecanizado OmniVance.
OmniVance Machining es la primera solución estandarizada de su clase, ideal para los fabricantes con necesidades cambiantes.

 

Beneficios principales

Diseñada a la perfección

Basada en una prueba de esfuerzo real en más de 2.000 células, OmniVance Machining es una solución de mecanizado muy duradera con capacidad para funcionar continuamente durante 20.000 horas en condiciones adversas antes de su mantenimiento.

La excelencia simplificada

El 90% de todos los componentes ya están incorporados en OmniVance Machining, lo que acelera enormemente el tiempo de instalación y reduce la posibilidad de errores durante la configuración.

Máxima flexibilidad

El diseño estandarizado permite a Ominvance Machining procesar hasta 8 aplicaciones diferentes en una sola solución, lo que ayuda a los fabricantes a satisfacer las cambiantes necesidades del mercado.

Valor superior con Machining Software

OmniVance Machining puede ampliarse con Machining Software, una solución intuitiva integrada con funciones de autocalibración y ajuste de trayectorias para simplificar aún más la configuración y las operaciones de mecanizado.

Fácil expansión

El nuevo diseño permite a los clientes crear fácilmente líneas de producción con las nuevas soluciones FlexArc Compact.

 

Componentes de los sistemas

 

Más información

press-release#fafafa
Web page
Nota de prensa

 

Ofertas relacionadas

 

Descubre nuestro portfolio

 

Select region / language