IoTゲートウェイを使ったロボット接続 - OPC UAまたはMQTT

OPC UA and MQTT

 

主な利点

データの標準化、安全性の確保
機器間、機械間、産業間の相互運用性
センサからクラウドまでの統合的な通信
メーカー、プラットフォームに依存しない
メーカーの独立した情報交換を可能にする

 

特長と利点

IoTゲートウェイは、IRC5ロボットコントローラとOmniCoreコントローラファミリに搭載され、工場フロアとERP(Enterprise Resource Planning)システムを接続し、完全なオペレーションをシームレスに把握することを可能にします。

IoT Gatewayは、OPC UA(Unified Architecture)やMQTT(Message Queuing Telemetry Transport)などの業界標準プロトコルでシームレスなデータ伝送を可能にするソフトウェアです。

これにより、工場の現場から、M2M(Machine to Machine)、ロボットから機械、ロボットからセンサ、MES/ERPシステム、またはクラウドへのシームレスなデータ転送が可能になり、ABBコントローラとロボットをクラウドに接続して、真に生産性を向上させることができるようになります。

IoT Gatewayを使用すると、工場のフロア、マシンからマシン(M2M)、ロボットからマシン、ロボットからセンサ、モニタリングシステム(MES)またはクラウドへシームレスにデータを送信することができます。

IoT GatewayがOmniCoreコントローラファミリとIRC5ロボットコントローラに搭載されたことで、他社製ロボットと並べて使用しても、同じ言語で会話することができるようになりました。

IoT Gatewayは、IPベースのITの世界と生産現場の間のギャップを埋めるものです。すべての生産プロセスデータは、機械内、機械間、機械とクラウドデータベースの間で単一のプロトコルを介して転送されるため、インターフェース、ゲートウェイ、それに伴う情報の損失は過去のものとなりました。IoTゲートウェイは、従来の工場レベルのフィールドバスシステムを不要にしつつあります。

 

 

OPC UAを始めるための3つのステップ

Picture1
IoT Gatewayの購入については、お近くの販売店にご相談ください。
Picture2
RobotStudioデベロッパーセンターからIoT Gatewayをダウンロード
Picture3
IoT Gatewayでロボットとの接続を開始する

 

詳細情報