ABB Ability™ Energy e Asset Manager

ABB Ability Energy and Asset Manager-Medium (1)

A ABB AbilityTM Energy e Asset Manager é uma solução em nuvem de última geração que integra a gestão de energia e ativos num único e intuitivo acesso. Oferecendo-lhe uma visibilidade remota total do comportamento dos seus ativos e da instalação ou sistema elétrico, a ABB AbilityTM Energy e Asset permite-lhe o acesso aos dados que o ajudam a minimizar e gerir custos (resposta para a gestão de energia reflexo da crescente mudança do paradigma da mobilidade), riscos de inoperacionalidade e maximização do desempenho e segurança das suas operações. Uma excelente ferramenta de suporte à manutenção preditiva (suporte eventual. entre outras, à norma NP EN ISO 55000: 2016 - Gestão de Ativos – Visão geral, princípios e terminologia).

 

Uma solução única para todas as suas necessidades de gestão de ativos e energia

Energy_Asset_Manager_Graphic@2x

O valor comercial do desempenho aprimorado

Melhorando o desempenho geral com o ABB AbilityTM Energy e Asset Manager, pode economizar até:

 

20%

na fatura de energia

100%

em trabalho não planeado

40%

em custos de manutenção

30%

nos custos operacionais

Gestão de energia e ativos facilitados

Saiba como o ABB Ability ™ Energy and Asset Manager cria valor para o seu segmento

Fabricação / Alimentos & Bebidas
Edifícios
Data Centers
Químicos, Petróleo e Gás

Com o ABB AbilityTM Energy e Asset Manager, pode:

  • Otimizar o desempenho do seu equipamento, garantindo fiabilidade, máxima qualidade e consistência do produto
  • Identificar ineficiências e otimizar o consumo de energia para reduzir custos e emissões
  • Reduzir os riscos de segurança
AdobeStock_63706797-Small

O ABB AbilityTM Energy e Asset Manager é uma poderosa ferramenta de gestão de edifícios que permite às partes interessadas:

  • Visualizar, gerir e otimizar sistemas de construção de qualquer lugar, a qualquer momento
  • Implementar manutenção preditiva (baseada na condição), garantindo a fiabilidade e disponibilidade do seu sistema de energia e equipamentos
  • Otimizar o uso de energia em tempo real para alcançar a máxima eficiência energética e reduzir custo
HSBC in London-Small

O ABB AbilityTM Energy e Asset Manager está a preparar os data centers para o futuro com recursos como:

  • Gestão em tempo real da infraestrutura de rede
  • Garantir eficiência e fiabilidade contínuas da fonte de alimentação
  • Otimização dos ativos para o máximo tempo de atividade
ABB Datacenter-Small

O ABB AbilityTM Energy e Asset Manager ajuda a resolver os desafios existentes:

  • Identificando e corrigindo problemas do equipamento, evitando perda de produtividade e reduzindo os custos de manutenção
  • Garantindo os mais altos níveis de eficiência energética e fiabilidade
  • Tomada de decisões rápidas e informadas que resultam em tempo de atividade, segurança, velocidade e rendimento maximizados
Oil & Gas 4-Small
Os módulos de gestão de energia e ativos podem ser adquiridos separadamente ou juntos, dependendo das necessidades. A monitorização também pode ser segmentada em peças individuais de equipamentos e / ou subsistemas - como um elevador, um único sistema HVAC ou uma linha de produção.

ABB Ability™ Energy Manager

A eficiência energética tornou-se essencial para o funcionamento de operações económicas. O ABB AbilityTM Energy Manager fornece compreensão em tempo real do seu consumo de energia e identifica áreas de melhoria. E é escalável para diferentes tamanhos de instalações, bem como pronto para usar, sem necessidade qualquer processo de engenharia.

 

Monitorizar

Descubra o desempenho das instalações, supervisione o sistema elétrico e aloque os custos.



Analisar

Programe exportações automáticas de dados, melhore o uso de ativos e tome a decisão de negócios certa.



Agir

Configure alertas e notifique o pessoal-chave, implemente remotamente uma estratégia de eficiência eficaz para obter economia de energia de forma simples.

  

ABB Ability™ Asset Manager

O ABB AbilityTM Asset Manager define um novo referencial de simplicidade e flexibilidade na gestão de desempenho de ativos. Dando-lhe o poder de ver e otimizar o comportamento do equipamento a qualquer hora, em qualquer lugar através de um interface gráfico intuitivo, resultando numa maior fiabilidade e disponibilidade e manutenção não planeada minimizada.

 

Monitorização de condição

O ABB AbilityTM Asset Manager fornece visibilidade granular do comportamento do seu ativo em tempo real para ambientes LV e MV.

 

Análise preditiva

Detete potenciais falhas por meio de avaliação de condições, tendências de desempenho e notificações de pré-alarme.

 

Planeamento de Manutenção

A análise da causa raiz da condição do ativo permite a manutenção preditiva que reduz significativamente o tempo de inatividade não planeado e os custos operacionais.

Explore as nossas soluções de gestão de energia e ativos

ABB Ability™ Energy e Asset Manager: Arquitetura e plataforma MSFT Azure

Recursos adicionais

Quer saber como o ABB AbilityTM Energy e Asset Manager pode beneficiar a sua organização, por favor entre em contacto connosco.

  • Contacte-nos

    Submeta o seu inquérito e nós contatá-lo-emos

    Contacte-nos
Select region / language