Pressmeddelande 2021-05-21 ABB:s nya allt-i-ett reläskydd erbjuder innovativ enkelhet I takt med att elnätet utvecklas är REX610 utformad för att förenkla skydd och kontroll av grundläggande kraftdistributionsapplikationer.
Pressmeddelande 2021-05-20 ABB Robotics gör framsteg inom automatisering i byggbranschen för att möjliggöra säkrare och mer hållbar byggnation 9 av 10 byggföretag förutspår en brist på yrkeskompetens till 2030, och 81 procent säger att de kommer att börja med robotar inom de närmaste 10 åren. Säkerhet och miljö är båda katalysatorer för accelererade investeringar i robotteknik
Pressmeddelande 2021-05-17 ABB-robotar ökar automationsgraden i solenergibranschen Genom att producera en solfångare var sjätte minut gör ABB:s robotar Absolicons solteknik till ett kostnadseffektivt alternativ till konventionella uppvärmningsmetoder
Pressmeddelande 2021-05-10 ABB och Millenniumpriset för teknologi prisar innovation för en hållbar framtid Företaget lanserar ett nytt samarbete med Millenniumpriset för teknologi (Millenium Technology Prize), ett globalt teknikpris, för att lyfta fram den viktiga roll som vetenskap, innovation och teknologi har för samhällets och miljöns välbefinnande och hållbarhet.
Pressmeddelande 2021-05-07 ABB tillkännager globalt samarbete med FIA Girls on Track Huvudpartnern för helt eldrivna ABB FIA Formula E World Championship ska främja flickors möjligheter tillsammans med den globala motorsportens styrande organ.
Pressmeddelande 2021-05-05 ABB gör framsteg i hållbarhet både på land och till havs ABB FIA Formula E World Championship tävlar för första gången på en anpassad version av hela Circuit de Monaco – en passande bakgrund till den senaste teknikutvecklingen inom e-mobilitet
Pressmeddelande 2021-04-30 Kollaborativa robotar från ABB hjälper Husqvarna att bli mer kostnadseffektiva För företaget Husqvarna är automation en viktig nyckel till konkurrenskraftig produktion. Tack vare kollaborativa robotlösningar har företagets motorsågstillverkning ökat flexibiliteten och blivit mer kostnadseffektiv
Pressmeddelande 2021-04-29 ABB:s robot IRB 1300 förbättrad med nytt skydd för tuffa miljöer och renrumstillämpningar IRB 1300 finns i versioner med IP67, Foundry Plus 2 och renrum ISO 4, vilket möjliggör nya tillämpningar i tuffa och kontamineringsfria produktionsmiljöer
Pressmeddelande 2021-04-28 ABB säkrar order från stålföretaget SSAB för modernisering i Borlänge SSAB Borlänge kommer att byggas om för att säkerställa kontinuerlig drift och minskad energiförbrukning under tre faser av underhåll