Životní cyklus zařízení

Produktový management zajišťuje servisní podporu a dostupnost služeb po celou dobu životního cyklu zařízení.

Životní cyklus zařízení

Produkty ABB se neustále vyvíjejí a zdokonalují. Poskytujeme transparentní informace o životním cyklu našich produktů a podporujeme zákazníky při hladkém přechodu mezi jednotlivými fázemi jejich životního cyklu.

Řízení životního cyklu (LCM Life-cycle management) je klíčový proces, který ABB umožňuje inovovat a efektivně spravovat produkty a služby po celou dobu jejich životnosti. Zahrnuje všechny fáze – od návrhu a výroby až po servis a ukončení podpory.

Naše odborné znalosti

Proces řízení životního cyklu ABB vychází z:

Decentralized pictogram

IEC 62402, aplikační příručky pro řízení zastarávání, která zdůrazňuje význam řízení zastarávání jako nedílné součásti návrhu, vývoje, výroby a podpory produktu během jeho provozu.

life cycle management

Rozsáhlé a dlouholeté zkušenosti společnosti ABB s řízením výrobků a jejich životního cyklu.


Fáze a proces řízení životního cyklu

Náš plán služeb a životního cyklu:

ABB_picto_48x48_11_power_generation_parameters_0766-Small

Umožnit otevřenou komunikaci s vámi a včas vás informovat o každé změně stavu životního cyklu, s minimálně 10 lety podpory během klasické
a limitované fáze.

ABB_picto_48x48_04_maintenance_plan_0614-Small

Zajistit řízení zastarávání jako nedílnou součást návrhu, vývoje, výroby
a podpory v provozu.

ABB_picto_48x48_04_maintenance_forecast_0613-Small

Zajistit plynulý přechod
s jasným vymezením úrovní podpory po skončení aktivní fáze.

ABB_picto_48x48_06_integrated_bussines_planing_0670-Large

Informovat vás
o doporučených opatřeních na základě konkrétních výrobků.

ABB_picto_48x48_10_team_up_0853-Small

Zjistit, zda je k dispozici náhradní řešení, nebo posoudit možnost modernizace vašeho systému.



Aktualizace životního cyklu produktů

Produkty ABB jsou navrženy pro neustálý vývoj. Proces řízení životního cyklu podporuje ABB a naše zákazníky při efektivním řízení přechodů mezi různými fázemi životního cyklu.

Společnost ABB se zavázala pravidelně informovat zákazníky o vývoji životních cyklů výrobků prostřednictvím aktualizací. Stav životního cyklu vaší instalované báze můžete sledovat na následujících stránkách:




Stav životního cyklu – výrobky nízkého napětí



Stav životního cyklu – výrobky vysokého napětí



Stav životního cyklu – ochranné terminály



Zdroje

Související služby

Potřebujete pomoci?

Nenašli jste, co jste hledali?
Prozkoumejte naši knihovnu technické dokumentace, vyzkoušejte nástroje pro výběr, nebo se obraťte na náš tým podpory – rádi vám pomůžeme.

Získejte odpovědi na své otázky přímo. Pokud nemůžete najít potřebné informace, náš tým podpory vám rád pomůže.

Spojte se s našimi odborníky
a zvyšte dostupnost, spolehlivost, předvídatelnost a udržitelnost vašich zařízení.

Optimalizujte svůj provoz s naším portfoliem služeb.

Select region / language