ABB Motion Services - Avantage numérique

Le succès se trouve dans le numérique. Intelligent. Sécurisé. Connecté.

Vous voulez travailler en partenariat avec nous pour devenir leader de la transformation numérique ? Les solutions numériques sur mesure d’ABB Motion Services offrent de nouveaux moyens ingénieux et sécurisés d'éviter les interruptions inattendues tout en optimisant le fonctionnement et la maintenance de vos systèmes de mouvement électrique.

 

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?


 « Avec la surveillance intégrée et l’analyse de l’ensemble des systèmes d’entraînement, nos clients peuvent se focaliser sur leur cœur de métier. »
Ronald Wenger, responsable de l’unité Ventes et service, division Motion, Suisse



Nos solutions en pratique …

Aperçu de vos avantages

  • Maîtrise du statut et de l’état réel de votre base installée.
  • Prévision optimisée de toute interruption potentielle et planification des interventions de maintenance à un moment qui vous convient.
  • Données analysées et options sur la meilleure façon d'améliorer vos opérations.
  • Surveillance à distance de votre équipement pour garantir la sécurité de vos employés.
  • Accès facile aux données d’état de l’équipement dans les endroits difficiles ou dangereux.

 

Rejoignez-nous le 10 juin pour notre webinaire gratuit intitulé Avantage numérique

10 Juin

La digitalisation offre de nouveaux moyens intelligents et sécurisés d'éviter les interruptions inattendues tout en optimisant le fonctionnement de vos équipements. Forts de notre expertise, nous pouvons générer de la valeur grâce aux données pour optimiser les performances de votre usine.

Mari E. Haapala, responsable numérique pour ABB Motion , vous expliquera le 10 juin prochain comment les données exploitables peuvent vous aider à optimiser et à surveiller l’état de votre système d’entraînement et comment les technologies basées dans le cloud permettent de comprendre et prévoir toute interruption potentielle via la planification des interventions de maintenance au moment qui vous convient.

Lorsque vous êtes inscrit(e), choisissez votre session :

9 h CET / 8 h UTC / 16 h CST
ou 16 h CET / 15 h UTC / 11 h EST

Notre offre de services

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language