Select Language
  • English
  • español
  • suomi
  • italiano
  • svenska
  • Türkçe
  • polski
  • Ελληνικά
  
  

ABB Ability™ Predictive Intelligence

Med ABB Ability™ Predictive Intelligence får du en komplett, expertdriven övervakningstjänst där ABB aktivt följer dina motorer, roterande maskiner och omriktare i realtid. Våra specialister analyserar kontinuerligt larm och statusindikatorer som samlas in via Powertrain‑portalen - så att du inte bara får data, utan också kvalificerade bedömningar och tydliga besked när något kräver din uppmärksamhet.

ABB:s experter går regelbundet igenom rapporterade larm och avvikelser. Vid behov genomförs fördjupade analyser där flera parametrar granskas för att identifiera orsaker, bedöma konsekvenser och ta fram rekommenderade åtgärder. Kritiska avvikelser kommuniceras skyndsamt, vilket ger dig trygghet i vardagen och minimerar risken för oplanerade driftstopp.

Resultatet? En effektiv och hållbar övervakning där inget viktigt faller mellan stolarna. Du får bättre insikt i maskinernas hälsa, möjlighet att agera i tid och ett stabilt beslutsunderlag för att förlänga livslängden på din utrustning – samtidigt som säkerheten i din verksamhet stärks.

Vill du ha produktinformation eller service?

Kontakta oss
  
  

Tre fördelar med Predictive Intelligence

Datainsamling och moln
Med ABB Ability™ Predictive Intelligence pågår övervakningen alltid – oavsett bemanning, semesterperioder eller oförudsedd frånvaro. ABB:s experter följer kontinuerligt larm och avvikelser från era maskiner och ser till att viktig information inte missas. Genom att låta ABB ta ansvar för kontinuiteten får era maskiner rätt uppmärksamhet, varje vecka, året runt, utan att belasta interna resurser.

Upptäck avvikelser i tid
När ABB tolkar data åt er får ni färdiga analyser och tydliga rekommendationer, så att ni kan fokusera på rätt åtgärder. Vid avvikelser tar ABB:s experter vid, analyserar orsaken och återkopplar med konkreta förslag för att förhindra att problemen växer. Resultatet är en snabb och professionell återkoppling som bidrar till stabil och säker drift – utan att ni själva behöver tolka larm och komplex data.

MOSE_WB+T4_Asset-3.3
Med Predictive Intelligence får du ett bättre dokumenterat värde. När våra experter kontinuerligt analyserar larm och avvikelser upptäcks fler potentiella problem i tid, vilket gör att åtgärder sätts in snabbare och mer konsekvent. Kombinationen av regelbunden analys och tydliga rekommendationer skapar ett dokumenterat bättre utfall än vid egen övervakning – och som gör att digitaliseringen verkligen ger effekt i den dagliga driften.

  
  

Digitala lösningar

  
  
Select region / language