Energieffektivitet och smart underhåll

Vi hjälper industrier öka sin konkurrenskraft – mer effektivt och hållbart, genom energieffektivitet.

Vi förändrar framtiden - tillsammans

På ABB strävar vi inte bara efter att själva nå nettonoll, utan vi hjälper också våra kunder att göra detsamma. Ungefär 35 % av vårt serviceerbjudande är kopplat till energieffektivitet och minskade utsläpp. Industrisektorer har stor potential att minska energibehovet – vilket stärker både energisäkerheten och kostnadseffektiviteten, samtidigt som konkurrenskraften ökar.

   
   
   
   

Viktigaste fördelarna

1

Minska energianvändningen och kostnaderna med ABB:s lösningar för att optimera dina motorstyrda objekt. Du får snabb återbäring på investerat kapital och tydliga resultat. En effektivitet som stärker både din konkurrenskraft och ert klimatarbete.

2

ABB hjälper dig att minska utsläppen med smarta lösningar för din anläggning. Varje sparad kilowattimme betyder mindre CO₂-utsläpp, längre drifttid och högre tillförlitlighet.

3

Modernisera er anläggning med hjälp av digitala lösningar. Genom att energieffektivisera er anläggning skapar ni drivkraft för tillväxt. När energibehovet minskar stärks kostnadseffektiviteten – och resurser frigörs för återinvestering.

   
   

Vägen till ett smartare underhåll

ABB hjälper dig att minska energianvändningen och de tillhörande CO₂-utsläppen från dina elektriska motorstyrda system – med energieffektiva lösningar och tjänster som anpassas efter dina behov. Med vår livscykelanalys för motorer och drivsystem kan ni på ett strukturerat sätt planera ert underhåll framåt. Vi hjälper även till att säkerställa att motorlagret är optimerat.
En man och en kvinna i varselkläder intill motorer

Smart Fleet Audit

Smart Fleet Audit är en innovativ tjänst utformad för att optimera ditt reservdelslager av lågspänningsmotorer. Genom kartläggning av motorer, analys av reservmotorernas skick och granskning av lagerstatus får du en tydlig överblick. Vi visar var det finns luckor, överflöd och kritiska risker. På så sätt kan du minimera onödiga investeringar och skapa en mer energieffektiv drift. 
ABB-ee-capture_800x

Energianalys

En energianalys från ABB ger en detaljerad insikt i vilka era mest
energikritiska drifter är, vilket hjälper er fatta bättre beslut för energibesparingar, minskning av koldioxidutsläpp och ökad energieffektivitet. Denna process kan genomföras online eller offline, oavsett om utrustningen är i drift eller står still. Vi kan även övervaka er utrustning för att möjliggöra en mer effektiv drift.
ABB-ee-capture_800x
Kvinna med surfplatta som ser över och analyserar data

Livscykelanalys

Vår livscykelanalys tillhandahåller effektiva verktyg för att samla in, analysera och identifiera nuvarande status för din installerade bas av motorer och drivsystem. Vi kombinerar fabriksinformation om produkter, tillgängliga serviceerbjudanden och servicehistorik med detaljerade rekommendationer, så att du enkelt kan planera underhållet av din utrustning och säkerställa oavbruten drift.

Ingenjör arbetar i ett kontrollrum

Digital tillståndsövervakning

ABB Motion Services erbjuder intelligenta och säkra digitala tjänster som ger värdefulla insikter för att fatta bättre beslut, samtidigt som du maximerar produktivitet och effektivitet i dina motorer, generatorer och drivsystem.

Ingenjör arbetar i ett kontrollrum
ABB_Kanavakumppanit_AdobeStock_347603033_800x

Modernisering & Utbyten

Modernisering av befintlig utrustning är ett strategiskt sätt att förlänga livslängden, optimera prestandan och öka energieffektiviteten – samtidigt som spill och onödiga kostnader minimeras.

  
   
Select region / language