Select Language
  • English
  • español
  • suomi
  • svenska
  • Türkçe
  • 中文
  • Ελληνικά

Oavsett vilken motordriven applikation du har - om det är pumpar och fläktar eller kompressorer och omrörare - är det mycket troligt att den använder mer energi än nödvändigt. Det kan finnas många orsaker till detta, till exempel:

  • Överdimensionerade motorer
  • Motorer med låg verkningsgrad
  • Processer med variabel belastning som körs på full hastighet
  • Bristande service och underhåll

Tjänsten Energianalys ger dig en detaljerad inblick i hur motordrivna applikationer fungerar och hjälper dig att fatta bättre beslut om hur du kan spara energi, minska koldioxidutsläppen och förbättra ditt företags övergripande hållbarhet. Du kan välja mellan två typer av energianalys eller en kombination av båda.

  • Applikationsspecifik energiutvärdering - inriktad på motordrivna fläkt-, pump- och kompressorapplikationer utan smart sensorteknik. Ett platsbesök krävs vanligtvis för att manuellt samla in individuella tillgångsdata.
  • Energiutvärdering av digitala drivlinor - riktad till motorer utrustade med ABB Ability™ Smart Sensors. Data samlas in på distans och regelbundet från en hel flotta av digitalt anslutna motorer, vilket möjliggör regelbundna uppdateringar av energianvändningen. Ett besök på plats kan fortfarande ordnas om så önskas.

Fördelar

  • Minska energislöseri och kostnader - Identifiera energiintensiva applikationer i din anläggning, hitta sätt att minska energislöseriet och få en uppskattning av potentiella kostnadsbesparingar.
  • Minska CO2-utsläppen - Upptäck potentiella minskningar av CO2-utsläpp, fördelarna med att uppfylla lokala miljöbestämmelser och hur det kan bidra till att uppfylla ditt företags hållbarhetsmål.
  • Lägre total ägandekostnad - Se den snabba avkastningen från investeringar i högeffektiva motorer och frekvensomriktare och hur minskad energiförbrukning påverkar den totala ägandekostnaden.
  • Minimal störning av verksamheten - En utvärdering genomförs utan att påverka anläggningens verksamhet. Eventuell ny utrustning som rekommenderas i utvärderingen kan installeras under rutinmässiga underhållsstopp för att minimera eventuell störning i produktionen.

Att välja rätt typ av Energianalys börjar med att träffa en ABB-expert som lär sig om dina processer och hjälper till att identifiera de applikationer som kan slösa mest energi. Baserat på din inventering av motorer och frekvensomriktare avgör resultatet vilkenmodell som fungerar bäst för dig.


Länkar och nedladdningar



Select region / language