História ABB

ABB, spolu s jej zakladajúcimi spoločnosťami, je inovatívnou firmou so skúsenosťami a znalosťami, ktoré sa formujú už viac ako 130 rokov. Inovácie sú v našej DNA už od počiatkov elektriny samotnej. Odvtedy sa snažíme posúvať hranice technológií na novú úroveň.
Vo videu nižšie sa spoločne pozrime na niektoré z našich technológií - vrátane automatizácie a digitalizácie - ktoré transformovali spoločnosť a priemysel smerom k produktívnejšej, no zároveň viac udržateľnej budúcnosti.

Historické míľniky ABB

2012

ABB úspešne navrhla a vyvinula hybridný DC vypínač pre budovanie veľkých medziregionálnych DC sietí. Tento objav vyriešil technologický oriešok, nad ktorým si vedci sveta lámali hlavy ostatných 100 rokov a bol pravdepodobne tiež jedným z hlavných argumentov vo "vojne prúdov".

2010

ABB spojila vodnú elektráreň Xiangjiaba na juhozápade Číny s mestom Šanghaj vzdialenom približne 2 000 km za pomoci UHVDC (ultrahigh-voltage direct current) s kapacitou ±800 kV a výkonom 7 200 MW.

2008

NorNed, najdlhší podmorský HVDC kábel na svete o dĺžke 580 km, spája elektrickú sieť Nórska a Holandska s prenosovým výkonom 700 MW.

2005

ABB z pevniny zásobuje elektrinou 70 km vzdialenú plošinu na ťažbu zemného plynu v Severnom mori cez DC (direct current) vedenie, vďaka čomu unikne do ovzdušia každý rok o 230 000 ton menej CO2 a o 230 ton menej NOX.

2002

ABB spája AC (alternating current) siete Južnej Austrálie a Viktórie cez najdlhšie podzemné vedenie na svete o dĺžke 177 km technológiou HVDC Light s kapacitou 220 MW.

2000

ABB dodala prvé komerčné využitie vedenia veľmi vysokého napätia medzi pevninou a loďou, čo výrazne znižuje emisie skleníkových plynov lodí kotviacich vo švédskom prístave Gothenburg.

1988

Spoločnosti ASEA a BBC sa spájajú do novej firmy so sídlom v Zürichu. ABB spustila svoju činnosť k 5. januáru 1988 so 160 000 zamestnancami a tržbami vo výške 17 miliárd USD.

Pred zlúčením firiem BBC a ASEA

BBC

1986

BBC zamestnáva 97 000 ľudí. Vykazuje tržby na úrovni 8.5 miliardy USD a EBIT 132 miliónov USD.

1984

Inštalácia prvého z 9 generátorov BBC v najväčšej vodnej elektrárni na svete - Itaipú v južnej Amerike.

1978

BBC spúšťa produkciu bipolárnych polovodičov vo svojej fabrike vo švajčiarskom Lenzburgu.

1971

BBC zostrojila najvýkonnejší transformátor na svete s výkonom 1 300 MVA.

1969

BBC vyvinula prvý bezprevodovkový pohon cementárenskej pece na svete.

1965

BBC zostrojila prvý 110 kV GIS (plynom izolovaný rozvádzač), vďaka čomu môžu výkonové vypínače bezpečne pracovať aj v stiesnených priestoroch.

1953

Prvý diaľkový prenos dát pre riadenie elektrárne po VN 735 kV linke.

1944

BBC vyvinula prvý vysokorýchlostný rušeň s pohonom inštalovaným v podvozku lokomotívy.

1943

BBC zostrojila prvý vysokorýchlostný 110 kV tlakovzdušný vypínač.

1939

BBC skonštruovala prvú spaľovaciu plynovú turbínu pre výrobu elektriny.

1933

BBC získala patent na rotory turbín skonštruované z jednotlivých oceľových kotúčov a následne zvarené.

1901

BBC zostrojila prvú parnú turbínu v Európe.

1893

Brown Boveri dodáva pre prvú veľkú elektráreň založenú na spaľovaní uhlia v Európe, ktorá vyrába striedavý prúd.

1891

Charles E. L. Brown a Walter Boveri založili vo švajčiarskom meste Baden spoločnosť Brown, Boveri & Cie. Krátko na to sa Brown Boveri stala prvou firmou, ktorá prenáša elektrinu vysokonapäťovou prepojenou sústavou .

ASEA

1986

ASEA zamestnáva 71 000 ľudí. Vykazuje tržby na úrovni 6.8 miliardy USD a EBIT 370 miliónov USD.

1978

ASEA predstavila jedného z prvých priemyselných robotov.

1972

ASEA vybudovala prvú atómovú elektráreň vo Švédsku a bude nasledovať ešte ďalších 9 z celkovo 12 reaktorov v krajine.

1963

ASEA dospela k veľkému technologickému objavu s novým tyristorom, ktorý dokázal spínať výrazne vyššiu hodnotu elektrického prúdu ako iné zariadenia v tom čase.

1954

ASEA inštaluje prvé HVDC prenosové vedenie na svete o výkone 20 MW (100 kV) na vzdialenosti 96 km zo švédskej pevniny na ostrov Gotland.

1953

ASEA je prvou spoločnosťou na svete, ktorá vyrába syntetické diamanty.

1952

ASEA navrhuje a inštaluje prvý 400kV silový kábel – 70 m dlhý, nízkotlakový, olejom plnený (LPOF) kábel spájajúci podzemnú elektráreň (ktorá má vydržať atómovú bombu) so švédskou sieťou.

1942

ASEA zostrojila v Stockholm Elverks Värtanstation prvý 120 MVA 220 kV transformátor.

1932

ASEA vybudovala najväčší samochladiaci transformátor na svete s výkonom 2 500 kVA.

1926

ASEA dodáva rušne a výkonové meniče pre novú železničnú linku Štokholm - Gothenburg.

1893

ASEA vytvorila prvú trojfázovú prenosovú sústavu vo Švédsku.

1890

Spoločnosti Elektriska Aktiebolaget a Wenströms & Granströms Elektriska Kraftbolag sa spájajú do firmy Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget. Názov firmy sa neskôr skrátil na ASEA.

1889

Jonas Wenström vynašiel trojfázový systém pre generátory, transformátory a motory.

1883

Ludvig Fredholm založil v Štokholme spoločnosť Elektriska Aktiebolaget na výrobu elektrického osvetlenia a generátorov.