ABB Tech Talks Chile 2022

Caminando juntos hacia una industria digitalizada

 

ABB_MO_1300LATAM Events_Chile Tech Talks_KV_DW_01_2022-09-08

 

ABB_picto_48x48_09_calendar_0396

Fecha:
Jueves 17 de noviembre, 2022

ABB_picto_48x48_13_clock_0507

Horario:
08:30 a 19:30

ABB_picto_48x48_08_location_0357

Lugar: Sheraton Santiago Hotel & Convention Center
Av. Santa María 1742, Providencia, Santiago

 

“En esta nueva versión del ABB Tech Talks Chile 2022 (evolución de nuestras tradicionales Jornadas Técnicas de ABB en Chile, versión XII, nos permitió volver al formato presencial, oportunidad en que nos reunimos con nuestros principales expertos y diferentes sectores productivos de la industria en Chile.
Esta fue una excelente instancia donde los asistentes pudieron interactuar con especialistas de ABB y conocer nuestras últimas novedades en beneficio de una industria más sostenible, digitalizada, segura y eficiente.
Tuvimos la posibilidad, también, de visitar nuestro Show Room tecnológico, con una excepcional muestra de la más reciente e innovadora tecnología que ofrece ABB para el mercado industrial.”

Conozca más sobre el evento

“En esta edición del ABB Tech Talks Chile 2022 (las XII de nuestras Jornadas Técnicas) participaron expertos de ABB de las áreas de Motion, Electrification, Process Automation y Robotics quienes presentaron nuestras innovaciones más recientes. Sin duda fue una oportunidad única para conocer todas las ventajas que ABB provee a sus clientes y toda la tecnología desarrollada por nuestros centros de R&D orientada a generar mayor productividad a la industria.

Con un formato moderno, ágil y orientado a destacar nuestras ventajas y beneficios a la industria, nuestras visitas tuvieron la oportunidad de presenciar cómo estas tecnologías son aplicables a las industrias, lo que nos permitirá continuar evolucionando y trabajar en la resolución de los próximos desafíos que debamos afrontar de cara al 2030. 
Nos veremos en la versión 2024”

talks_section353x173

 

Fotos del evento

 

Agenda y presentaciones
Versiones anteriores

08:30

Café Bienvenida

08:40

Sesión Plenaria

09:00

Panel 1: Minería, Pulpa & Papel, y otras industrias: El Futuro para los Procesos Industriales

Moderador

Panelistas

Javier Ruiz del Solar_Oct2022

Javier Ruiz del Solar
Director Ejecutivo, Centro Avanzado de Tecnología para la Minería
AMTC, Chile

Iván villegas

Iván Villegas
HUB Product Marketing Manager Automation, South America

Pablo figueroacerta

Pablo Figueroa

Local Division Manager
Drives
ABB en Chile

Crsitian Aranadacerta

Cristian Aranda

Sales Manager
Electrification
ABB en Chile

10:00

Panel 2: Desafíos de la gestión y monitoreo remoto en Plantas Industriales

Moderador

Panelistas

German Lillo_Codelco_01

German Lillo
Ingeniero Senior
Codelco

3014

Esteban Díaz

Local Manager
Motion Service
ABB en Chile



francisco herrera309400

Francisco Herrera
Service Manager, Process Industries,
ABB en Chile

Jose hernandez

José Hernandez

Service Marketing & Sales Manager
Electrification, ABB en Chile

11:00

Panel 3: Desafíos de las Industrias de Consumo (F&B, HVAC, Waters, Building)

Moderadora

Panelistas

Rosana Brantes_Cochilco_pa01

Rosana Brantes
Experta Cambio Climático y Energía
Cochilco

     CésarDiazcerta

Cesar Díaz
Division Sales Manager
Measurements & Analytics
ABB en Chile

alvaro barreracerta

Alvaro Barrera

Technical & Design Promotion Specialist
Motion
ABB en Chile

 

Victor Moraga (Chile) 309400ABB

Victor Moraga

Product Marketing Director
Smart Power, Electrification
ABB en Chile

 

 

Alejandro Provost

Alejandro Provost
Local Division Manager, Robotics
ABB en Argentina

12:00

Panel 4: Soluciones habilitantes para la Transición Energética

Moderadora

Panelistas

Grace Keller Valdes309400

Grace Keller

Destacada periodista de Energía y Directora
H2 Chile AG 

DANIEL ANDRADE

 Daniel Andrade
Digital market Manager
Energy Division
ABB en Chile



David Salas2

David Salas
Local Division manager
System Drives MV
ABB en Chile

Crsitian Aranadacerta

Cristian Aranda
Sales Manager
Electrification
ABB en Chile

13:00

Almuerzo

14:30

Panel 5: Desafíos de la Tecnología de Información y Nuevos Protocolos de Comunicación en Industrias

Moderador

Panelistas

Jorge Aros Chai_Meta_Proactitud

Jorge Aros Chia
Fundador de Metaverso Proactitud, consultor en materias de Telecom y Servicio al Cliente,
ex Telefónica y Entel

Alex Yau309400

Alex Yau 
Senior Project Lead Engineer
Process Industries Division
ABB en Chile

Freddy Sepulveda

Freddy Sepulveda 
Sales Service Specialist
Motion Division, ABB en Chile

david diaz

David Díaz
Market Development Manager
Electrification
ABB en Chile

15:30

Panel 6: Desafíos de la Electromovilidad & Sostenibilidad en las Industrias chilenas

Moderador

Panelistas

Andres Barentin Calvo_AVEC_01

Andrés Barentín
Presidente AVEC AG

Ricardo Repenning Bzdigian_Reborn_01

Ricardo Repenning
Cofundador y Gerente de Tecnología
Reborn Electric Motors SpA

Cristian Martin309400

Cristian Martin
Country e-Mobility Manager
Electrification
ABB en Chile

Jesús Pérez309400

Jesús Pérez

HUB Product Marketing
Manager Grinding
South America

16:30

Panel 7: Desafíos de la calidad y disponibilidad de energía en las industrias chilenas

Moderador

Panelistas


Armando Valenzuela_Al Prospecta_02

Armando Valenzuela
CEO
Al Prospecta






Lizabeth Ramos

Lizabeth Ramos
Project Manager, Embajadora Women In Energy
Process Automation Energy


Mauricio Muñozcerta

Mauricio Muñoz
Product Specialist System Drives
Motion Division
ABB en Chile


Carlos Cataldy3094002

Carlos Cataldy

Product Marketing Specialist
Electrification
ABB en Chile

17:30

Panel 8: Eficiencia Energética para Sociedades Inteligentes y Sostenibles en Chile

Moderadora

Panelistas

Rosa Riquelme Hermosilla_ASE_01

Rosa Riquelme Hermosilla
Directora Ejecutiva de la ASE
(Agencia de Sostenibilidad Energética)

DANIEL ANDRADE

Daniel Andrade
Digital Market Manager
Energy Division
ABB en Chile

Héctor Faríascerta  

Héctor Farías
Country Sales Manager
Motion Division
ABB en Chile

Diego Lizama309400 

Diego Lizama G
Product Marketing Specialist
Smart Buildings, Electrification
ABB en Chile

 

18:30

Panel 9: Digitalización: Presente y Futuro en la Industria de Procesos

Moderadora

Panelistas

Adriana-Bassi_BHP_1300x1300-1

Adriana Bassi

Mentor, Digital Transformation by
M.I.T Speaker

 

     c-delgado-copy

Carlos Delgado
Technical & Design Promotion Specialist, Automation
ABB en Chile

 

Diego carbonel 1

Diego Carbonel

Sales Support Specialist
Motion Service
ABB en Chile

 

david diaz

David Díaz
Market Development Manager
Electrification
ABB en Chile

 

19:30

Cóctel de Cierre

8° Edición de las Jornadas Técnicas ABB en Chile 2013
9° Edición de las Jornadas Técnicas ABB en Chile 2015
X Jornadas Técnicas ABB en Chile 2017
XI Jornadas Técnicas ABB en Chile 2019

 

Media partners

MINERIA_CHILENA
Reporte Minero2
netmin_200x166px

 

ABB en Chile

ABB en Chile @ABBenChile

Partimos en #Expomin2023. Ven a visitarnos al stand 4-B07 en @ParqueFISA . Tendrás la oportunidad de experimentar l… t.co/aepPky5uIV

ABB en Chile

ABB en Chile @ABBenChile

Un 22 de abril de 1973 fue la primera protesta en Chile de disidencias sexuales por sus derechos. En ABB la aplaudi… t.co/5NLcnJKy30

Jueves 17 de noviembre, 2022
08:30 a 19:30 hrs.
Sheraton Santiago Hotel & Convention Center
Av. Santa María 1742, Providencia, Santiago

Select region / language