Encuentra el UPS ABB que el Perú necesita

Protección contra todos los fallos de energía, regulación de tensión, corrección del factor de potencia y de los armónicos


ABB tiene las bases cubiertas cuando se trata de alimentar la protección de cargas sensibles. Cubriendo las aplicaciones desde salas de ordenadores hasta grandes centros de datos y protección de plantas industriales completas, ABB tiene la tecnología de SAI y de acondicionadores de tensión para cada necesidad. Desde unos pocos kW hasta aplicaciones de muchos MW y una amplia gama de tensiones de alimentación.

pictogramas 1

Descarga el catálogo
completo aquí

pictogramas 4

Conoce la Gama autónoma
y modular De 1kVA a 6MVA

Conoce la oferta de sistemas UPS ABB

¿Buscas UPS? Contacta los distribuidores autorizados en Perú

Canales de Distribución

logo-aldex-group (1)
Av. Bolivia 180 Int.  
N° 206 Lima
Cel: (+51 1) 986 629 898
www.aldexgroup.com
lhuaranga@aldexgroup.com
LOGO LFT EN ALTA

Jr. Cerro Negro 434,
Santiago de Surco 15803
Tel: 960292859
www.lieferant.com.pe
ventas1@lieferant.com.pe


Canales Integradores

Captura de pantalla 2023-08-17 110010
Av. Paseo de la República
N° 5121 La Victoria
Tel: (+51 1) 208 91 70
www.kolff.com.pe
info@kolff.com.pe
LOGO3 (002)
Calle Uno Mz. O Lt. 5D Coop.
Las Vertientes, Villa el Salvador

ventas@thabna.com
Tel: 941 869 101 
www.thabna.com

gerer (1)
Av. Abel B Du Petit Thouars
Urb. Santa Cruz N° 3735/3725
San Isidro
Tel: (+51 1) 635 76 21 
       (+51 1) 635 77 11
www.gererlenergie.com
glenergie@gererlenergie.com

Aprende con los especialistas de ABB

Aclara a través de nuestros especialistas los conceptos técnicos más comunes con los que nos enfrentamos todos los días. Da clic aquí y resuelve tus dudas sobre UPS. 

banner9a766af2c1f463c09537ff0000433538

El ABB de los UPS

Entérate a través de los siguientes videos cómo ABB te ayuda a elegir el UPS correcto para tu empresa:

Select region / language