Select Language
  • English
  • italiano
  • suomi
  • español
  • Deutsch
  • français
  • 中文
  • Deutsch (Schweiz)
  • italiano (Svizzera)
  • français (Suisse)
  • Türkçe
  • 日本語 (日本)
  • English (Canada)
  • français (Canada)

MegaFlex DPA – Le meilleur dans l’alimentation critique

Le MegaFlex DPATM  est conçu pour les environnements informatiques critiques à haute densité des entreprises privées et publiques, ainsi que pour les centres de données pour la colocation, l’hébergement en nuage et les télécommunications.

 

Le système UPS modulaire repose sur l’architecture parallèle décentralisée (DPA™) d’ABB. Ce système innovant fait que chaque module UPS est pratiquement son propre système UPS, avec toutes les unités fonctionnelles essentielles nécessaires à son fonctionnement indépendant.

 

Le système UPS à double conversion en ligne offre la meilleure protection de l’alimentation pour votre infrastructure critique, de 250 kW à 1 500 kW.

1 2 power_module_front (1)

MegaFlex DPA 1 MW

MegaFlex DPA 1.5 MW

Module d'alimentation

L’offre UPS MegaFlex DPA

Approche flexible

  • Solutions facilement évolutives
  • Protection de l’alimentation jusqu’à 1 500 kW dans un seul système UPS grâce à des modules complémentaires
  • Capacités d’alimentation redondante : 1 000 kW N+1, 1 250 kW N+1
  • Approche collaborative, centrée sur le client

Rendement optimisé

  • Réduction des pertes d’énergie, de la dissipation de la chaleur et du coût de l’électricité en mode double conversion ou éco
  • La répartition intelligente de la charge optimise la consommation d’énergie
  • Rendement optimisé du système dans des conditions de faible charge avec le Xtra VFI d’ABB
Des opérations fiables
  • Technologie DPA™ maximisant la disponibilité de l’alimentation
  • Modules d’alimentation remplaçables en ligne pour un temps de fonctionnement continu
  • Isolation automatique de tout module d’alimentation défectueux
  • Conception du système UPS tolérante aux défauts pour une alimentation ininterrompue
  • Facilité d’exploitation avec surveillance locale et à distance en temps réel

Installation et entretien simples

  • Les modules d’alimentation enfichables permettent des connexions faciles et sûres
  • Les structures de puissance préconçues éliminent entièrement le câblage
  • Nettoie et optimise l’alimentation entrante
  • L’autoconfiguration et les essais automatiques minimisent l’intervention humaine

ecolabel_500x500px-min_250x
Le programme ABB EcoSolutions™ offre une transparence totale sur les répercussions environnementales tout au long du cycle de vie du produit. Les produits du portefeuille sont conformes à un ensemble d’indicateurs de rendement clés définis dans le cadre de circularité d’ABB et disposent soit d’une déclaration environnementale de produit (ISO 14025), soit d’une évaluation du cycle de vie du produit vérifiée par un organisme indépendant (ISO 14040).
Cliquez ICI pour en savoir plus sur ABB EcoSolutions.

Cliquez sur les liens ci-dessous pour consulter les renseignements environnementaux des produits MegaFlex DPA :

UPS MF DPA 1500kW FRAME DSB SIF | ABB
UPS MF DPA 1000kW FRAME DSB SIF LSF | ABB
UPS MF DPA 1000kW FRAME DSB SIF RSF | ABB
UPS MF DPA M250 DSB | ABB 

En savoir plus

Liens disponibles en anglais
Loading documents

Découvrez plus de produits!

Ne passez pas à côté de notre large éventail de produits conçus pour le marché canadien!

Offre pour le Canada
Select region / language