DPA 500

Conçu pour les centres de données de taille moyenne et grande, le système d’alimentation ininterruptible (UPS) modulaire DPA 500 d’ABB répond aux besoins en énergie allant de 100 kW à 3 MW et assure une disponibilité maximale à ceux qui visent un fonctionnement sans interruption tout en réduisant le coût total d’exploitation.

Évolutivité verticale et horizontale totale

Le DPA 500 offre une protection de l’alimentation de 100 kW à 500 kW (d’un à cinq modules) dans une seule armoire (évolutivité verticale). Les armoires peuvent fonctionner dans une configuration parallèle pour constituer un système allant jusqu’à 3 MW (évolutivité horizontale).
 

Architecture parallèle véritable

La conception avancée du système UPS DPA 500 offre le plus haut degré de protection dans les applications critiques où la charge doit être alimentée par une énergie de qualité. Ce système UPS repose sur une architecture parallèle décentralisée et garantit le plus haut niveau de fiabilité et de disponibilité à une véritable redondance entre les modules.

Liens disponibles en anglais

Autres solutions de l’alimentation critique proposées

Découvrez plus de produits!

Ne passez pas à côté de notre large éventail de produits conçus pour le marché canadien!

Offre pour le Canada
Select region / language