PCS100 AVC
Il PCS100 AVC (regolatore di tensione attivo) è un sistema basato su inverter che protegge i carichi sensibili nelle applicazioni industriali e commerciali dalle interferenze legate alla tensione.
Consente la correzione rapida e precisa di cali di tensione e sovratensioni, nonché la regolazione continua della tensione e la compensazione della tensione di carico senza la necessità di un dispositivo di accumulo di energia.
Il suo design offre una protezione ottimale degli apparecchi contro le fluttuazioni di tensione e i disturbi possibili nella rete di alimentazione CA.
Il PCS100 AVC è disponibile con una potenza da 150 kVA a 2,4 MVA.
Il PCS100 AVC ha un'efficienza superiore al 98% e una risposta estremamente rapida a cadute di tensione trifase fino al 40% e cadute monofase fino al 55% nella rete di alimentazione CA.
La regolazione rapida della tensione entro 10ms impedisce interruzioni di produzione legate alla tensione e garantisce così la vostra produttività.Guarda il video su YouTube
qui
oppure sul sito di ABB