- Struttura modulare robusta e a prova di guasti per applicazioni industriali
- Accumulo di energia con lunga durata di vita utile
- Ingombro ridotto
- Massima efficienza (di solito 99 per cento) e disponibilità
- Bassi requisiti di manutenzione
- Molto facile da mantenere
- Appositamente progettato per applicazioni industriali (motori, azionamenti, trasformatori, apparecchiature di produzione)
- Il concetto modulare garantisce un'elevata disponibilità e un tempo medio di riparazione di 30 minuti.
- Elevata capacità di corrente di guasto
- Immagazzinamento tramite batteria ad alta corrente di scarica o ultracondensatore
- Algoritmo di avvio del generatore per il trasferimento controllato del carico ai generatori ausiliari
- Potenza nominale da 150 kVA a 3000 kVA e tensioni nominali da 208 VAC a 480 VAC
Cosa rende PCS100 UPS-I di ABB così unico!
Design robusto e alta disponibilità | Design modulare e sviluppato per ambienti elettrici difficili |
Costi operativi bassissimi | Massima efficienza (di solito il 99 percento) e lunga durata dell'accumulo di energia |
Ingombro ridotto | Ultra condensatore o batteria come opzioni di memorizzazione |