Modelli di PCS100 UPS-I

Il PCS100 UPS-I è disponibile con i seguenti sistemi di risparmio energetico:

  • Ultra condensatori oppure
  • Batterie al piombo-acido controllate da valvole.

L'accumulatore di energia ultra condensatore è ideale per proteggere l’utente da frequenti cadute di tensione, sovratensioni e brevi interruzioni di corrente, o per superare il tempo necessario per passare ad un'altra fonte di alimentazione.

Caratteristiche tecniche degli accumulatori ultra condensatori

  • Bilancia le più comuni fluttuazioni della qualità dell'alimentazione per diversi secondi
  • Densità di energia molto elevata (600 kW a 0,64 m2)
  • Durata di vita: 15 anni a 25º C.
  • Ciclo vitale molto lungo: >500.000.
  • Elevata efficienza di scarico
  • Funzione di bilanciamento del modulo ultracondensatore.
  • Ampio monitoraggio e protezione.
  • Custodia sicura e compatta.
  • Richiede una manutenzione minima.
  • Dimensioni molto ridotte

L'accumulatore di energia a batteria viene solitamente utilizzato per ridurre i tempi di avviamento di sistemi di generatori ausiliari in applicazioni critiche.

Caratteristiche tecniche degli accumulatori a batteria

  • Permette un’autonomia fino a qualche minuto
  • Durata della vita: 10 anni a 25º C.
  • Durata ciclo vitale >800
  • Elevata capacità di scarico
  • Sicuro e compatto
  • Richiede poca manutenzione
  • Dimensioni molto ridotte

Select region / language